Görüntüleme
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil | 562.2 lb 255 kg |
| Enerji Sınıfı | 501.5 ft·lbf 680 J |
| Makine Sınıfı | 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Ataşman Şaft Çapı | 2.7 inç 68 mm |
| Darbe Sıklığı | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1775 psi 12238 kPa |
| Minimum Taşıyıcı Ağırlığı | 8000.6 lb 3629 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) |
| Toplam Genişlik | 14 inç 355 mm |
| Toplam Uzunluk | 26.4 inç 671 mm |
| Toplam Yükseklik | 53.3 inç 1353 mm |
| Yükseklik - Ataşman Olmadan | 36.5 inç 926 mm |
| Ses Seviyesi | 128 dB 128 dB |
| Bağlantı Braketi Boyutu | Pimli Pimli |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRStüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B6 Yana Monte Kırıcıya dahil olan parçalar.
B6 Yana Monte Kırıcı bakım kiti.
B6 Yana Monte Kırıcı bağlantısının yakından görünümü.