B2

Kırıcılar B2

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
252.9 lb
114.7 kg
Enerji Sınıfı
213.9 ft·lbf
290 J
Makine Sınıfı
1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler
1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® B Kırıcılar; beton kaldırım ve ara yol, yol kaplaması, yol ve tuğla duvar kırma, saha hazırlığı ve çevre düzenlemesi ile tesisat onarımları için donmuş zeminleri kırma gibi çok çeşitli inşaat ve hafif yıkım uygulamalarında kullanıma uygundur.
Ergonomik Olarak Konumlandırılmış Hidrolik Hatları

Ergonomik Olarak Konumlandırılmış Hidrolik Hatları

Ergonomik olarak konumlandırılmış hidrolik hatları servis kolaylığını optimize etmek üzere tasarlanmıştır, kolayca erişilebilir ve özel ataşman gerektirmez. Muhafaza, darbe sırasında kuvvete ve toprağa karşı koruma sağlayacak şekilde konumlanmıştır ve anahtar erişimini engellemez. Hidrolik hatları ve arka kafa basıncı kontrol ve şarj edilebilir. Makineye monte edilen kırıcı, kırıcının durumunu hızla izlemeyi mümkün kılar.
Gaz Yakıtlı Tasarım

Gaz Yakıtlı Tasarım

Gaz yakıtlı tasarım, kırıcıyı beton, asfalt, kaya ve hafif hizmet tipi kanal açma gibi uygulamalarda güvenilir hale getirirken zaman içinde tutarlı bir şekilde yüksek üretim sağlar.
Düz Üst/Üste Monte Model

Düz Üst/Üste Monte Model

Düz üst/üste monte model, en iyi düzeyde çok yönlülük için ortak bir ayak izi ve delik modeli ile daha geniş bir çalışma alanı ve mükemmel operatör görüş alanı sağlar. Üste monte model, kırıcı kuvvetini ve stik kuvvetini dengede tutarak darbe gücünü artırır. Üste monte braket, stik ucuna önemli ölçüde daha az geri tepme ve bükülme gerilimi aktararak makine yapılarının daha az etkilenmesini sağlar. Ataşman değiştirici veya pimli tercihine uygun tamamlayıcı bağlantı braketleri kullanılabilir.
Kaydırılarak Takılan Burçlar

Kaydırılarak Takılan Burçlar

Sahada değiştirilebilen kaydırılarak takılan burçların tek kilit pimi sayesinde bakımı kolaydır, böylece aşınma ömrü uzarken edinim ve işletme maliyetleri azalır. Üst burç 360° dönerken, 90° dönebilen alt burcun iki konumu mevcuttur.
Her B Serisi Kırıcıya Dahil Olanlar

Her B Serisi Kırıcıya Dahil Olanlar

Her B Serisi Kırıcı şunlarla sunulur:
  • Depolama Kutusu ile Ataşman Kiti
  • 2 Ataşman (1 x Konik ve 1 x Enlemesine Keski)
  • Bakım Kiti

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: B2

Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil 252.9 lb 114.7 kg
Enerji Sınıfı 213.9 ft·lbf 290 J
Makine Sınıfı 1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler 1-3 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ataşman Şaft Çapı 1.8 inç 45 mm
Darbe Sıklığı 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm
Minimum Çalışma Basıncı 1276 psi 8798 kPa
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 3300.3 lb 1497 kg
Optimum Hidrolik Akış 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm)
Toplam Genişlik 11.8 inç 300 mm
Toplam Uzunluk 13.4 inç 340 mm
Toplam Yükseklik 42.5 inç 1080 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan 29.7 inç 754 mm
Ses Seviyesi 128 dB 128 dB
Bağlantı Braketi Boyutu Küçük-Orta Küçük-Orta

B2 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
B2 Kırıcı Bakım Kiti

B2 Kırıcı Alet Kutusu İçeriği

B2 Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
B2 Kırıcı Bakım Kiti
B2 Kırıcı Alet Kutusu İçeriği
B2 Modeline Dahil Olan Ataşmanlar

360 View