Görüntüleme
Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler
Cat® 302.7 CR Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için kompakt bir boyutta güç ve performans sunar.
Önemli Özellikler
Cat® 302.7 CR Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için kompakt bir boyutta güç ve performans sunar.
Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri
daha fazla ortak parça, daha düşük onarım maliyetleri ve yukarı katlanan kabin ile
programlanabilir operatör ayarları ve daha kısa çevrim süreleri ile
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çalışma Ağırlığı | 6725 lb 3050 kg |
| Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* | 5645 lb 2560 kg |
| Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** | 6450 lb 2925 kg |
| Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* | 5909 lb 2680 kg |
| Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** | 6725 lb 3050 kg |
| AB: CE Plakası Ağırlığı*** | 5942 lb 2695 kg |
| AB: CE Plakası Ağırlığı*** | 6174 lb 2800 kg |
| Not (1) | *Minimum Ağırlık için, arka ağırlık olmaksızın kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, bıçak ve kova temel alınır. *Minimum Ağırlık için, arka ağırlık olmaksızın kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, bıçak ve kova temel alınır. |
| Not (2) | **Maksimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, bıçak, kova ve ekstra arka ağırlık temel alınır. **Maksimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, bıçak, kova ve ekstra arka ağırlık temel alınır. |
| Not (3) | ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir. ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir. |
| Kazı Derinliği | 106.7 inç 2710 mm |
| Dikey Duvar | 80.7 inç 2050 mm |
| Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi | 185.4 inç 4710 mm |
| Maksimum Uzanma | 190.9 inç 4850 mm |
| Maksimum Kazı Yüksekliği | 172.8 inç 4390 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 120.9 inç 3070 mm |
| Uzanma Konumunda Bom | 68.1 inç 1730 mm |
| Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü | 30.5 inç 775 mm |
| Hafif Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü | 33.3 inç 845 mm |
| Ekstra Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü | 35 inç 890 mm |
| Maksimum Bıçak Yüksekliği | 15.6 inç 395 mm |
| Maksimum Bıçak Derinliği | 20.3 inç 515 mm |
| Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu | 65 inç 1650 mm |
| O/A Nakliye Yüksekliği | 97.6 inç 2480 mm |
| Dönüş Yatağı - Yükseklik | 22 inç 560 mm |
| O/A Alt Takım Uzunluğu | 79.1 inç 2010 mm |
| Toplam Nakliye Uzunluğu* | 168.5 inç 4280 mm |
| Bom Dönüşü - Sağ | 32.7 inç 830 mm |
| Bom Dönüşü - Sol | 23.8 inç 605 mm |
| Palet Kayışı/Pabuç Genişliği | 11.8 inç 300 mm |
| Palet Genişliği | 61.8 inç 1570 mm |
| Yerden Yükseklik | 12.2 inç 310 mm |
| Stik Uzunluğu | 49.6 inç 1260 mm |
| Not | *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. |
| Seyir Hızı - Yüksek | 2.8 mil/sa. 4.5 km/sa. |
| Seyir Hızı - Düşük | 1.6 mil/sa. 2.6 km/sa. |
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız | 3507 lbf 15.6 kN |
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız | 6025 lbf 26.8 kN |
| Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık | 3.5 psi 24.2 kPa |
| Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık | 4.2 psi 29 kPa |
| Tırmanabilme - Maksimum | 30 derece 30 derece |
| Soğutma Sistemi | 1.1 gal (ABD) 4 l |
| Motor Yağı | 1.1 gal (ABD) 4 l |
| Yakıt Deposu | 11.9 gal (ABD) 45 l |
| Hidrolik Deposu | 4.8 gal (ABD) 18 l |
| Hidrolik Sistem | 9.2 gal (ABD) 35 l |
| Tip | Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler |
| Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) | 26 gal/dk. 100 l/dk. |
| Çalışma Basıncı - Ekipman | 3553 psi 245 bar |
| Çalışma Basıncı - Seyir | 3553 psi 245 bar |
| Çalışma Basıncı - Dönüş | 2553 psi 176 bar |
| Yardımcı Devre - Birincil - Akış | 17 gal/dk. 65 l/dk. |
| Yardımcı Devre - Birincil - Basınç | 3553 psi 245 bar |
| Yardımcı Devre - İkincil - Akış | 7 gal/dk. 25 l/dk. |
| Yardımcı Devre - İkincil - Basınç | 3553 psi 245 bar |
| Kazma Kuvveti - Stik - Standart | 3102 lbf 13.8 kN |
| Kazma Kuvveti - Stik - Uzun | 2765 lbf 12.3 kN |
| Kazma Kuvveti - Kova | 5238 lbf 23.3 kN |
| Not | Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. |
| Makine Dönüş Hızı | 9 dev/dk. 9 dev/dk. |
| Bom Dönüşü - Sol | 75 Derece 75 Derece |
| Bom Dönüşü - Sağ | 50 Derece 50 Derece |
| Genişlik | 61.8 inç 1570 mm |
| Yükseklik | 12.6 inç 320 mm |
| Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| Üst Koruma | ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I) |
| Kazı Derinliği | 98.8 inç 2510 mm |
| Dikey Duvar | 73.6 inç 1870 mm |
| Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi | 177.6 inç 4510 mm |
| Maksimum Uzanma | 183.5 inç 4660 mm |
| Maksimum Kazı Yüksekliği | 168.1 inç 4270 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 116.1 inç 2950 mm |
| Uzanma Konumunda Bom | 67.3 inç 1710 mm |
| Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü | 30.5 inç 775 mm |
| Hafif Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü | 33.3 inç 845 mm |
| Ekstra Arka Ağırlıklı Arka Kule Dönüşü | 35 inç 890 mm |
| Maksimum Bıçak Yüksekliği | 15.6 inç 395 mm |
| Maksimum Bıçak Derinliği | 20.3 inç 515 mm |
| Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu | 61.4 inç 1560 mm |
| O/A Nakliye Yüksekliği | 97.6 inç 2480 mm |
| Dönüş Yatağı - Yükseklik | 22 inç 560 mm |
| O/A Alt Takım Uzunluğu | 79.1 inç 2010 mm |
| Toplam Nakliye Uzunluğu* | 166.9 inç 4240 mm |
| Bom Dönüşü - Sağ | 32.7 inç 830 mm |
| Bom Dönüşü - Sol | 23.8 inç 605 mm |
| Palet Kayışı/Pabuç Genişliği | 11.8 inç 300 mm |
| Palet Genişliği | 61.8 inç 1570 mm |
| Yerden Yükseklik | 12.2 inç 310 mm |
| Stik Uzunluğu | 41.7 inç 1060 mm |
| Not | *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. |
| Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) | 78 dB(A) 78 dB(A) |
| Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) | 94 dB(A) 94 dB(A) |
| Not | Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" |
| Kabin | 276 lb 125 kg |
| Arka Ağırlık (hafif) | 221 lb 100 kg |
| Arka ağırlık (ekstra) | 551 lb 250 kg |
| Uzun Stik | 33 lb 15 kg |
| Çelik Paletler | 221 lb 100 kg |
| Net Güç | 23.6 hp 17.6 kW |
| Motor Modeli | C1.1 Turbo C1.1 Turbo |
| Net Güç - 2.400 dev/dk. - ISO 9249, 80/1269/EEC | 23.6 hp 17.6 kW |
| İç Çap | 3 inç 77 mm |
| Strok | 3.2 inç 81 mm |
| Silindir Hacmi | 69 inç³ 1.1 l |
| Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. |
| Not | Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür. |
| Brüt Güç - 2.400 dev/dak. - SAE J1995:2014 | 24.7 hp 18.4 kW |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR302.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
302.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
302.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
302.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Sağdan Görünüm
302.7 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.
VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.