Cat® 345 hidrolik trekolu ekskavatörler büyük ölçekli projelerinize üstün güç, performans, kontrol, kazma, kanal açma ve ağır kaldırma kapasitesi kazandırır.
YENİ

Büyük Ekskavatörler 345 - Tier 3 Tier 3

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
346 hp
258 kW
Çalışma Ağırlığı
93000 lb
42200 kg
Maksimum Kazı Derinliği
23.6 ft
7200 mm

Görüntüleme

Güvenilir. Konforlu. Üretken.

Cat® 345; güvenilir üretim, operatör odaklı özellikler ve düşük edinim ve işletme maliyetleri arasında bir denge sunan bir çoklu görev uzmanıdır. Güvenilir Cat C9.3B 258 kW motor ve kamyon yükleme ve kanal açma gibi belirli uygulamalar için yakıt tüketimini yönetmeye yardımcı olan iki güç modu ile donatılmış olan bu makine, birden fazla Cat ataşmanı ile uyumludur ve tutarlılık ve performansın öncelikli olduğu operasyonlar için akıllıca bir seçimdir.

Avantajları

Akıllıca Çalışın

Smart Modu, operatörlerin en yüksek yakıt verimliliğini elde etmelerine yardımcı olmak için gücü otomatik olarak ayarlar: Dönüş gibi görevler için daha az güç ve kazma için daha fazla güç.

En Yeni Kabin İşin Zorluklarını Ortadan Kaldırıyor

Ekskavatörler genellikle engebeli ve zorlu sahalarda çalışır. 345 kabininin güvenlik ve kolaylık sağlayan özellikleri, operatörleri iş sırasında yorgunluk, stres, ses ve sıcaklıktan korumaya yardımcı olur.  

Vakitten ve Nakitten Tasarruf

Cat® Yeni Nesil Ekskavatörler ortak parçalara, daha uzun ve senkronize servis aralıklarına, olağanüstü müşteri hizmetlerine ve üstün ürün desteğine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 345 - Tier 3

Net Güç - ISO 9249 346 hp 258 kW
Motor Modeli Cat C9.3 Cat C9.3
Motor Gücü - ISO 14396 347 hp 259 kW
İç Çap 5 inç 115 mm
Strok 6 inç 149 mm
Silindir Hacmi 568 in³ 9.3 l
Çalışma Ağırlığı 93000 lb 42200 kg
Maksimum Kazı Derinliği 23.6 ft 7200 mm
Bom Uzanma 6,9 m Uzanma 6,9 m
Stik R2.9TB R2.9TB
Kova HD 2,41 m³ (3,15 yd³) HD 2,41 m³ (3,15 yd³)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 37 ft 11290 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 34.6 ft 10540 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 23.7 ft 7210 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 10.3 ft 3130 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 23 ft 7040 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 17.7 ft 5390 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 52860 lbf 235 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 40530 lbf 198 kN
Ana Sistem - Maksimum Akış 630 l/dk. 630 l/dk.
Maksimum Basınç - Ekipman 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 4061 psi 28000 kPa
Dönüş Hızı 8.27 dev/dk. 8.27 dev/dk.
Maksimum Dönüş Torku 114543 ft·lbf 155 kN·m
Yakıt Deposu Kapasitesi 158.5 gal (ABD) 600 l
Soğutma Sistemi 10.5 gal (ABD) 40 l
Motor Yağı 8.5 gal (ABD) 32 l
Dönüş Tahriki 3.6 gal (ABD) 13.5 l
Nihai Tahrik - Her Biri 2.1 gal (ABD) 8 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 111.7 gal (ABD) 423 l
Hidrolik Deposu 49.1 gal (ABD) 186 l
Bom Uzanma 6,9 m Uzanma 6,9 m
Stik R2.9TB R2.9TB
Kova HD 2,41 m³ (3,15 yd³) HD 2,41 m³ (3,15 yd³)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 10.6 ft 3230 mm
Tutacak Yüksekliği 11.1 ft 3370 mm
Nakliye Uzunluğu 38.1 ft 11620 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 11.6 ft 3530 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 4.3 ft 1300 mm
Yerden Yükseklik 1.7 ft 520 mm
Palet Uzunluğu 16.5 ft 5030 mm
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu 13.3 ft 4040 mm
Palet Ölçüsü 9 ft 2740 mm
Nakliye Genişliği 11 ft 3340 mm

345 - Tier 3 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • ROPS, standart ses yalıtımı
  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk

MOTOR

  • Seçilebilir üç mod: Power, Smart, Eco
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • 3.300 m'ye (10.830 fit) kadar rakım kapasitesi
  • 52 °C (126 °F) yüksek ortam sıcaklığı soğutma kapasitesi
  • -18 °C soğuk çalıştırma özelliği
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • B20'ye kadar biyodizel özelliği

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devresi
  • Elektronik ana kumanda valfi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi
  • İki vitesli seyir
  • Biyolojik hidrolik yağ kapasitesi
  • Uzun alt takım

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası (ISO 15818 ile Uyumlu)
  • 9 mt arka ağırlık

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen 1000 CCA aküler (2 adet)
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • LED şasi lambası, sağ ve sol bom lambaları, kabin lambaları

CAT TEKNOLOJİSİ

  • Cat Product Link
  • Otomatik kırıcı durdurma

SERVİS VE BAKIM

  • Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S.O.S) portları

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Caterpillar One Key güvenlik sistemi
  • Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu
  • Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri
  • Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi
  • Kaymayı engelleyen plakalı ve girintili cıvataları olan servis platformu
  • Sağ tutacak ve tırabzan (ISO 2867 ile Uyumlu)
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Standart görüş ayna paketi
  • Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı
  • Geri görüş kamerası ve sağ aynalar

345 - Tier 3 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

  • Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)

MOTOR

  • Soğuk çalıştırma blok ısıtma cihazları
  • -32 °C'de (-25° F) soğuk çalıştırma özelliği

HİDROLİK SİSTEM

  • Hassas dönüş
  • Birleşik iki yönlü yardımcı devre
  • Kırıcı dönüş filtreli birleşik iki yönlü yardımcı devre

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • 600 mm çift tırnaklı palet pabuçları
  • 600 mm HD üç tırnaklı palet pabuçları
  • 600 mm üç tırnaklı palet pabuçları
  • 700 mm üç tırnaklı palet pabuçları

BOMLAR VE STİKLER

  • 6,55 m Kütle bomu
  • 6,9 m Uzanma bomu
  • 2,55 Kütle stiki
  • 2,9 m Uzanma stiki
  • 3,0 m (9 fit 10 inç) Kütle stiki
  • 3,35 m Uzanma stiki
  • 3,35 m HD Uzanma stiki

SERVİS VE BAKIM

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı

345 - Tier 3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

345 GC Hidrolik Ekskavatör

345 GC Hidrolik Ekskavatör

345 GC Hidrolik Ekskavatör

345 GC Hidrolik Ekskavatör

345 GC Hidrolik Ekskavatör

345 GC Hidrolik Ekskavatör

345 GC Hidrolik Ekskavatör
345 GC Hidrolik Ekskavatör
345 GC Hidrolik Ekskavatör
345 GC Hidrolik Ekskavatör
345 GC Hidrolik Ekskavatör
345 GC Hidrolik Ekskavatör