Yoğun Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 518-9341

Yoğun Hizmet Yoğun Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 518-9341

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
65 inç
1650 mm
Kapasite
3.62 yd³
2.77 m³
Ağırlık
6927 lb
3142 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yüksek Performans

Yüksek Performans

  • Cat makinenizi, koparma kuvvetini ve makine gücünü optimize etmek amacıyla tasarladığımız bir Cat kovasıyla birlikte kullanarak üretkenliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
  • Çift yarıçaplı kovan profili kovanın içine malzeme akışını iyileştirir. İlave taban mesafesi, kovanın alt tarafının kazı yapmamasını sağlayarak bakım maliyetlerini azaltır.
  • Kazma işlemi sırasında yakıt tüketimi en yüksek düzeydedir. Cat kovaları, makinenizin toplam çalışma üretkenliğini iyileştirmek amacıyla malzemeleri hızlı biçimde kesmek üzere tasarlanmıştır.
  • Daha az zamanda daha fazla malzeme yükleyin. Kovanın şekli ve yan koruyucular, her yüklemede daha fazla malzemeyi kovada tutar.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

  • Uzun dönemde kovanızın yapısal bütünlüğüne güvenin. Entegre menteşe plakası, kaynak bağlantılı menteşe plakasına göre kuvvetin daha iyi dağıtılmasını sağlar
  • Cat kovaları özellikle yüksek aşınmaya maruz kalan kısımları çok güçlü, aşınmaya dirençli çelikten üretilmiştir
  • Cat Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile kovanızın malzemeyle temas eden ve yüksek aşınma görülen kısımlarını koruyun
  • Cat® Advansys GET ile zorlu uygulamalarda daha yüksek koruma, yığına daha kolay penetrasyon ve daha kısa çevrim süreleri elde edin
  • Advansys çekiç gerektirmeyen GET sistemi ile uçları her zamankinden daha kısa sürede takın ve çıkarın
  • CapSure tutma özelliğiyle yalnızca temel el aletlerini kullanarak uç ve adaptörler için güvenli bir bağlantı sağlayın
  • Kova ve uygulama kombinasyonunuz için doğru GET sistemini seçerek bakım maliyetlerini azaltın. Özel uygulama ihtiyaçlarınız için kova uçlarında çeşitli seçenekler mevcuttur.
Ataşman Değiştiricilerle Gelen Çok Yönlülük ve Kolaylık

Ataşman Değiştiricilerle Gelen Çok Yönlülük ve Kolaylık

  • Filo söz konusu olduğunda, birden çok kova ve diğer ataşmanların yönetimi bir ataşman değiştirici sistem ile daha kolaydır. Ataşman değiştiriciler, benzer boyutlardaki makinelerin paylaşımına olanak tanır ve ataşmanlar güvenli kabin ortamından çıkılmadan saniyeler içinde değiştirilebilir.
  • Doğrudan makineye pim ile takılabilen kovalar, Pimli Kavrayıcı Performans kovaları hariç, Cat® Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerle de uyumludur. Pimli Kavrayıcı Performans kovalarında bulunan girintili pim, bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanılırken kovada daha hızlı çevrim süresine neden olan koparma kuvvetini optimize eder.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici operatöre de temizlemek için kovayı ters konumda kaldırma ve köşeleri kolayca düzeltme olanağı sağlar.
  • Ataşman değiştiricinin ikincil mandalından gelen sesli ve görsel işaretlerle ataşmanlarınızın her zaman için operatörün görüş alanında kalmasını sağlayarak emniyetli kullanımı sağlayın.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler, 311-352 paletli ekskavatörlerle ve tüm tekerlekli ekskavatörlerle uyumludur. Kanal açmaya uygun genişlikte ataşman değiştiriciler de mevcuttur.
  • CW Özel Ataşman Değiştirici sistemle uyumlu ataşmanlar, sabit hızlı ataşman değiştirici menteşeleri kullanır. CW Özel Ataşman Değiştiricilerde bulunan takoz tarzı kilitleme sistemi ataşmanları sabit tutar.
  • CW Özel Ataşman Değiştiriciler, tüm paletli ve tekerlekli ekskavatörler için mevcuttur.
Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

  • Kovalarınızı incelemek için artık zaman kaybetmeyin. Cat varlık takibi, belirli kovalar için mevcuttur.
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını bir tek kaynaktan takip edin. Varlık takibi özelliğine sahip kovalar, VisionLink® içinden ve Product Link aboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
  • Varlıklarınızı güvende tutun. Varlık izleme özelliğine sahip kovalar, kolay kurulumlu saha sınırından çıktığı zaman bir uyarı gönderir.
Cat

Yoğun Hizmet Tipi – En Dayanıklı Kovamız En Zorlu İşleriniz İçin

  • Yoğun kazma ve hafriyat uygulamaları, kovanız için eksiksiz koruma gerektirir. En yoğun temas alanlarında ağırlıklı olarak bulunan GET sayesinde Yoğun Hizmet Tipi kovalar, uç ömrünün 200 saat veya bundan daha kısa olduğu en zorlu ve yoğun malzemelerin çıkarılmasında sizi destekleyen en doğru çözümdür.
  • Yoğun Hizmet Tipi kovalar, en zor hafriyat ve yükleme uygulamalarında üretkendir. Demir cevheri, kırık cüruf, kuvarsit, granit gibi malzemeler ve diğer yüksek aşındırıcılıktaki koşullar Yoğun Hizmet Tipi kovaların öncelikli kullanım yerlerine mükemmel örneklerdir.
  • Yalnızca Yoğun Hizmet Tipi kovalarda bulunan üst kısım aşınma plakaları, kovanızın yan taraflarını aşındırıcı malzeme etkilerinden daha fazla korur.
  • Kürek kenarla kaya benzeri sert malzemelerde daha yüksek kazma derinliği elde edin. Kürek kenar, bu toplu malzemelerde daha büyük kazı derinliğine ulaşılmasını sağlar ve malzemeleri kovanın içine yönlendirir.
  • Yoğun Hizmet Tipi kovanızın performansını Cat® Advansys GET ile iyileştirin. Yoğun Hizmet Tipi kovalar, Cat Advansys sisteminin 110-200 arası boyutlarıyla uyumludur. Çekiç gerektirmeyen bu GET sistemi, uç değiştirmeye bağlı olarak bakım süresini yüzde 75'e kadar kısaltmaktadır.
  • Yoğun Hizmet Tipi kovayı pim kullanarak doğrudan makinenize bağlayabilir veya bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ya da CW Özel Ataşman Değiştirici ile kullanabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yoğun Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 518-9341

Genişlik 65 inç 1650 mm
Kapasite 3.62 yd³ 2.77 m³
Ağırlık 6927 lb 3142 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kenar Tipi Kürek Kürek

Yoğun Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 518-9341 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Yoğun Hizmet Tipi Kova

Yoğun Hizmet Tipi Kova