Stüdyo Çekimi
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Fotoğraflar (7)

1.500 mm (59inç) Tesviye Kovaları - Mini Ekskavatör

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
59.1 inç
1500 mm
Kapasite
18.4 ft³
521 l
Ağırlık
761.9 lb
345.6 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işler için tasarlanmıştır.
Kova Yerleştirme

Kova Yerleştirme

Tesviye Kovası içindeki bir iş için gerekli tüm kovaları taşır.
Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Tesviye uygulamalarında düz bir yüzey elde edilmesini sağlar.
Tahliye Deliği Yoktur

Tahliye Deliği Yoktur

Atık imhası ve hafif malzeme uygulamaları için malzeme ve suyu muhafaza eder.
Pimler Dahildir

Pimler Dahildir

Pimler kovaya önceden monte edilmiş olarak gelir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.500 mm (59inç)

Genişlik 59.1 inç 1500 mm
Kapasite 18.4 ft³ 521 l
Ağırlık 761.9 lb 345.6 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 36.2 inç 918.6 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.500 mm (59inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!