Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.450 mm (59 inç): 568-7616

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.450 mm (59 inç): 568-7616 Çok Ağır Hizmet

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
59 inç
1.450 mm
Kapasite
3,12 yd³
2,39 m³
Ağırlık
5.445 lb
2470 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yüksek Performans

Yüksek Performans

  • Koparma kuvvetini ve makine gücünü optimize etmek üzere amaca yönelik olarak tasarladığımız Cat kovayı Cat makinenizle eşleştirdiğinizde en üst seviyede verim alırsınız.
  • Çift yarıçaplı kovan profili, kovaya malzeme akışını iyileştirir. Ekstra topuk mesafesi, kovanın alt kısmının sürüklenmemesini sağlayarak bakım maliyetlerini azaltır.
  • Kazma işlemi sırasında yakıt tüketimi zirveye çıkar. Cat kovalar, makinenizin genel çalışma verimliliğini geliştirmek için malzemeyi hızla kesmek üzere tasarlanmıştır.
  • Daha az sürede daha çok malzeme yükleyin. Kovanın şekli ve kenar çubukları, her yükte kovanın içinde azami seviyede malzemenin tutulmasını sağlar.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

  • Kovanızın uzun süreli yapısal bütünlüğüne güvenin. Entegre menteşe plakası, kaynak bağlantılı menteşe plakasına göre kuvvetin daha iyi dağıtılmasını sağlar
  • Cat kovaları özellikle yüksek aşınmaya maruz kalan kısımları çok güçlü, aşınmaya dirençli çelikten üretilmiştir
  • Cat Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile kovanızın malzemeyle temas eden ve yüksek aşınma görülen kısımlarını koruyun
  • Cat® Advansys GET ile zorlu uygulamalarda daha fazla üretim, yığına daha kolay penetrasyon ve daha kısa çevrim süreleri elde edin
  • Advansys çekiç gerektirmeyen GET sistemi ile uçları her zamankinden daha kısa sürede takın ve çıkarın
  • CapSure tutma özelliğiyle yalnızca temel el aletlerini kullanarak uç ve adaptörler için güvenli bir bağlantı sağlayın
  • Kovanız için doğru GET ve uygulama kombinasyonunu seçerek bakım maliyetlerini düşürün. Özel uygulama ihtiyaçlarınız için kova uçlarında çeşitli seçenekler mevcuttur.
Ataşman Değiştiricilerle Kolaylık ve Çok Yönlülük

Ataşman Değiştiricilerle Kolaylık ve Çok Yönlülük

  • Bir filo için çok sayıda kova ve diğer ataşmanların yönetimi, ataşman değiştirici sistemiyle daha kolaydır. Ataşman değiştiriciler, benzer boyutlarda makinelerin paylaşım yapmasına olanak tanır. Böylece ataşmanlar, güvenli kabininizden ayrılmaksızın saniyeler içinde değiştirilebilir.
  • Doğrudan makineye pim ile takılabilen kovalar, Pimli Kavrayıcı Performans kovaları hariç, Cat® Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerle de uyumludur. Pimli Kavrayıcı Performans kovalarında, koparma kuvvetini optimize eden ve sonuç olarak Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanıldığında kovanız için daha hızlı çevrim süreleri sağlayan bir gömme pim bulunur.
  • Dahası, Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici, köşeleri kolayca temizlemek ve düzeltmek üzere operatöre kovayı geri konumundayken kaldırma kabiliyeti verir.
  • Ataşmanlarınızın, daima operatörün görüş hattında, ataşman değiştiricinin ikincil mandalındaki görsel ve işitsel ipuçlarıyla emniyete alındığından emin olun.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler, 311-352 paletli ekskavatörler ve tüm tekerleklerden çekişli ekskavatörlerle uyumludur. Kanal açma genişliğine uygun ataşman değiştiriciler de mevcuttur.
  • CW Özel Ataşman Değiştirici sistemle uyumlu ataşmanlarda sabit, hızlı ataşman değiştirici menteşeleri kullanılır. CW Özel Ataşman Değiştiricilerde, ataşmanları emniyette tutmak için kama stili kilitleme sistemi kullanılır.
  • CW Özel Ataşman Değiştiriciler tüm paletli ve tekerlekli ekskavatörler için mevcuttur.
Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

  • Bundan sonra, kovalarınızı aramakla vakit kaybetmeyin. Cat varlık izleme, belirli kovalar için mevcuttur.
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını tek bir kaynaktan izleyin. Varlık izleme özelliğine sahip kovalar, VisionLink® içinden ve Product Linkaboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
  • Varlıklarınızı güvende tutun. Varlık izleme özelliğine sahip kovalar, kolayca kurulabilen saha sınırlarından çıktığında bir uyarı gönderir.
Çok Ağır Hizmet Tipi - Dinamik Kazma Çözümü

Çok Ağır Hizmet Tipi - Dinamik Kazma Çözümü

  • Çok Ağır Hizmet Tipi kovalarla, zorlu uygulamalarda tutarlı üretimi sürdürün. 600-2.500 mm arasında değişen genişliğe sahiptir, uç ömrü ise 200-400 saat arasında değişir.
  • Çok Ağır Hizmet Tipi kovalar için öncelikli uygulamalar arasında yüksek silikatlı kum, bazalt ve parça granit bulunur.
  • Çok Ağır Hizmet Tipi kovaların altında bulunan aşınma plakaları, Ağır Hizmet kovalarındaki plakalara göre yüzde 17-38 arasında daha kalındır.
  • Çok Ağır Hizmet Tipi Elektrikli kovalarla gücü ve üretkenliği dengeleyin. Elektrikli kovalar koparma kuvvetinin ve çevrim sürelerinin kritik derecede önemli olduğu uygulamalarda en iyi sonucu verir.
  • Kürek kenarla kaya benzeri sert malzemelerde daha yüksek kazma derinliği elde edin. Kürek kenar, bu toplu malzemelerde daha büyük kazı derinliğine ulaşılmasını sağlar ve malzemeleri kovanın içine yönlendirir.
  • Çok Ağır Hizmet Tipi kovaları pim kullanarak doğrudan makineye bağlayabilir veya bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ya da CW Özel Ataşman Değiştirici ile kullanabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.450 mm (59 inç): 568-7616

Genişlik 59 inç 1.450 mm
Kapasite 3,12 yd³ 2,39 m³
Ağırlık 5.445 lb 2470 kg
Arabirim Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile veya Pimli olarak kullanılır Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile veya Pimli olarak kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.450 mm (59 inç): 568-7616 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

374F Çok Ağır Hizmet Tipi Kovayla belden kırmalı bir kamyona yükleme yapıyor

390F modeli, Çok Ağır Hizmet Tipi Kovayla bir kamyona kaya yüklüyor

336 Büyük Ekskavatör, Çok Ağır Hizmet Tipi Kovayla bir kamyona kaya yüklüyor

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova
374F Çok Ağır Hizmet Tipi Kovayla belden kırmalı bir kamyona yükleme yapıyor
390F modeli, Çok Ağır Hizmet Tipi Kovayla bir kamyona kaya yüklüyor
336 Büyük Ekskavatör, Çok Ağır Hizmet Tipi Kovayla bir kamyona kaya yüklüyor