610 mm (24 inç)

610 mm (24 inç) Ağır Hizmet Kaya Kovaları - Mini Ekskavatör

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
24 inç
610 mm
Kapasite
8.1 ft³
229.39 l
Ağırlık
427.7 lb
194 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Son derece zorlu uygulamalar için ve kaba çakıllı kum kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Kaya ve beton kaldırma gibi zorlu uygulamalarda kullanılır.
Cat

Yoğun Hizmet İçin Tasarlandı

Ağır hizmet tipi kovalara benzer, ancak yüksek aşınmanın olduğu ve yoğun darbelere maruz kalınan uygulamalarda kullanıma yönelik olarak daha kalın aşınma plakalarına sahiptir.
Cat

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme kapasitesini ve üretim performansını artırır.
Cat

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 610 mm (24 inç)

Genişlik 24 inç 610 mm
Kapasite 8.1 ft³ 229.39 l
Ağırlık 427.7 lb 194 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 40 inç 1015 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

610 mm (24 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm