Kanal Temizleme Yatırma Kovası 2.000 mm: 293-9314

Yatırmalı Kanal Temizleme Kanal Temizleme Yatırma Kovası 2.000 mm: 293-9314

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
79 inç
2000 mm
Kapasite
1.28 yd³
0.98 m³
Ağırlık
2403 lb
1090 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yüksek Performans

Yüksek Performans

  • Cat makinenizi, koparma kuvvetini ve makine gücünü optimize etmek amacıyla tasarladığımız bir Cat kovasıyla birlikte kullanarak üretkenliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
  • Çift yarıçaplı kovan profili kovanın içine malzeme akışını iyileştirir. İlave taban mesafesi, kovanın alt tarafının kazı yapmamasını sağlayarak bakım maliyetlerini azaltır.
  • Kazma işlemi sırasında yakıt tüketimi en yüksek düzeydedir. Cat kovaları, makinenizin toplam çalışma üretkenliğini iyileştirmek amacıyla malzemeleri hızlı biçimde kesmek üzere tasarlanmıştır.
  • Daha az zamanda daha fazla malzeme yükleyin. Kovanın şekli ve yan koruyucular, her yüklemede daha fazla malzemeyi kovada tutar.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

  • Uzun dönemde kovanızın yapısal bütünlüğüne güvenin. Entegre menteşe plakası, kaynak bağlantılı menteşe plakasına göre kuvvetin daha iyi dağıtılmasını sağlar.
  • Cat kovaları, özellikle yüksek aşınmaya maruz kalan komponentleri, çok güçlü ve aşınmaya dirençli çelikten üretilmiştir.
  • Cat® Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile kovanızın en önemli ve yüksek aşınma görülen kısımlarını koruyun. Yan çubuk koruyucular ve yan kesiciler, kovanın malzemeyle en yoğun temas ettiği ve malzemenin içinden geçen kısımlarının korunmasına yardım eder.
  • Kova ve uygulama kombinasyonunuz için doğru GET sistemini seçerek bakım maliyetlerini azaltın.
  • Uygulamanıza özel olarak kova uçlarında çeşitli seçenekler mevcuttur. Amacınız ister temiz ve düzgün bir zemin elde etmek ister sert ve aşındırıcı malzemelerin derin kazılması olsun, size uygun bir uç çözümü vardır.
Ataşman Değiştiricilerle Gelen Çok Yönlülük ve Kolaylık

Ataşman Değiştiricilerle Gelen Çok Yönlülük ve Kolaylık

  • Filo söz konusu olduğunda, birden çok kova ve diğer ataşmanların yönetimi bir ataşman değiştirici sistem ile daha kolaydır. Ataşman değiştiriciler, benzer boyutlardaki makinelerin paylaşımına olanak tanır ve ataşmanlar güvenli kabin ortamından çıkılmadan saniyeler içinde değiştirilebilir.
  • Doğrudan makineye pim ile takılabilen kovalar, Pimli Kavrayıcı Performans kovaları hariç, Cat®Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerle de uyumludur. Pimli Kavrayıcı Performans kovalarında bulunan girintili pim, bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanılırken kovada daha hızlı çevrim süresine neden olan koparma kuvvetini optimize eder.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici operatöre de temizlemek için kovayı ters konumda kaldırma ve köşeleri kolayca düzeltme olanağı sağlar.
  • Ataşman değiştiricinin ikincil mandalından gelen sesli ve görsel işaretlerle ataşmanlarınızın her zaman için operatörün görüş alanında kalmasını sağlayarak emniyetli kullanımı sağlayın.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler, 311-352 paletli ekskavatörlerle ve tüm tekerlekli ekskavatörlerle uyumludur. Kanal açmaya uygun genişlikte ataşman değiştiriciler de mevcuttur.
  • CW Özel Ataşman Değiştirici sistemle uyumlu ataşmanlar, sabit hızlı ataşman değiştirici menteşeleri kullanır. CW Özel Ataşman Değiştiricilerde bulunan takoz tarzı kilitleme sistemi ataşmanları sabit tutar.
  • CW Özel Ataşman Değiştiriciler, tüm paletli ve tekerlekli ekskavatörler için mevcuttur.
Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

  • Kovalarınızı incelemek için artık zaman kaybetmeyin. Cat varlık takibi, belirli kovalar için mevcuttur.
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını bir tek kaynaktan takip edin. Varlık takibi özelliğine sahip kovalar, VisionLink® içinden ve Product Link aboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
  • Varlıklarınızı güvende tutun. Varlık izleme özelliğine sahip kovalar, kolay kurulumlu saha sınırından çıktığı zaman bir uyarı gönderir.
Cat

Eğilebilir Kanal Temizleme Kovaları – Çok Açılı Kanal İşleri

  • İki adet çift etkili silindir tarafından çalıştırılan, 45° sol ve 45° sağ olmak üzere toplam 90°lik hidrolik yatırma kapasitesine sahip Eğilebilir Kanal Temizleme kovaları için hiçbir tesviyeleme işi karmaşık ya da hassas sayılmaz. Boyutları 1.200-2.400 mm arasında değişen Eğilebilir Kanal Temizleme kovaları, 11-35 ton (11.000-35.000 kg) kapasiteli ekskavatörlerle uyumludur.
  • Kesici kenar üzerindeki cıvata (BOCE) kova taban kenarı kullanım ömrünü uzatır. BOCE kovanızın taban kenarını korur, aşındığında değiştirilebilir ve tesviye ya da dolgu işlerinde düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlar.
  • İç tarafa doğru yerleştirilen hidrolik hortumlar kova grubu tarafından korunduğundan, malzeme ile teması önlenmiş ve hortumun delinme ya da sızdırma olasılığı oldukça azaltılmıştır.
  • Merkez pimi, yağlı ve sertleştirilmiş çelik yataklar üzerinde dönerek zamana bağlı aşınmayı en düşük düzeye indirir ve uzun süreli kullanımda kovanın hassas kontrolünün tutarlı kalmasını sağlar.
  • Eğilebilir Kanal Temizleme kovaları Cat® Grade Control sistemiyle uyumludur ve pim kullanılarak doğrudan makineye bağlanabilmelerini veya bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ya da CW Özel Ataşman Değiştirici ile kullanılabilmelerini sağlayan braketlere sahiptir.
Cat

Eğilebilir Kanal Temizleme Kovaları – Çok Açılı Kanal İşleri

  • İki adet çift etkili silindir tarafından çalıştırılan, 45° sol ve 45° sağ olmak üzere toplam 90°lik hidrolik yatırma kapasitesine sahip Eğilebilir Kanal Temizleme kovaları için hiçbir tesviyeleme işi karmaşık ya da hassas sayılmaz. Boyutları 1.200-2.400 mm arasında değişen Eğilebilir Kanal Temizleme kovaları, 11-35 ton (11.000-35.000 kg) kapasiteli ekskavatörlerle uyumludur.
  • Kesici kenar üzerindeki cıvata (BOCE) kova taban kenarı kullanım ömrünü uzatır. BOCE kovanızın taban kenarını korur, aşındığında değiştirilebilir ve tesviye ya da dolgu işlerinde düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlar.
  • İç tarafa doğru yerleştirilen hidrolik hortumlar kova grubu tarafından korunduğundan, malzeme ile teması önlenmiş ve hortumun delinme ya da sızdırma olasılığı oldukça azaltılmıştır.
  • Merkez pimi, yağlı ve sertleştirilmiş çelik yataklar üzerinde dönerek zamana bağlı aşınmayı en düşük düzeye indirir ve uzun süreli kullanımda kovanın hassas kontrolünün tutarlı kalmasını sağlar.
  • Eğilebilir Kanal Temizleme kovaları Cat® Grade Control sistemiyle uyumludur ve pim kullanılarak doğrudan makineye bağlanabilmelerini veya bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ya da CW Özel Ataşman Değiştirici ile kullanılabilmelerini sağlayan braketlere sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Kanal Temizleme Yatırma Kovası 2.000 mm: 293-9314

Genişlik 79 inç 2000 mm
Kapasite 1.28 yd³ 0.98 m³
Ağırlık 2403 lb 1090 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Kenar Tipi Düz Düz

Kanal Temizleme Yatırma Kovası 2.000 mm: 293-9314 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Eğilebilir Kanal Temizleme Kovası

Eğilebilir Kanal Temizleme Kovası