Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 2.400 mm: 519-5472

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 2.400 mm: 519-5472

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
94 inç
2400 mm
Kapasite
7.46 yd³
5.7 m³
Ağırlık
2943 lb
6355 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 2.400 mm: 519-5472

Genişlik 94 inç 2400 mm
Kapasite 7.46 yd³ 5.7 m³
Ağırlık 2943 lb 6355 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 2.400 mm: 519-5472 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova