1.600 mm (63 inç)

1.600 mm (63 inç) Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
63 inç
1600 mm
Kapasite
14 ft³
396 l
Ağırlık
515.9 lb
234 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Çeşitli uygulamalar ve malzemeler için tasarlanmıştır.
Cat

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Cat

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.
Cat

CW Ataşman Değiştirici

Hızlı kova değişimi sağlayan ve kovayı yerine sıkıca sabitleyen bir kama tarzı ataşman değiştirici tasarımına sahip CW Ataşman Değiştirici Arayüzü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.600 mm (63 inç)

Genişlik 63 inç 1600 mm
Kapasite 14 ft³ 396 l
Ağırlık 515.9 lb 234 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 26.3 inç 667 mm
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

1.600 mm (63 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm