Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 518-9336

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 518-9336

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
65 inç
1650 mm
Kapasite
3.62 yd³
2.77 m³
Ağırlık
5686 lb
2579 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 518-9336

Genişlik 65 inç 1650 mm
Kapasite 3.62 yd³ 2.77 m³
Ağırlık 5686 lb 2579 kg
Arabirim CW-55 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-55 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 518-9336 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar