Stüdyo Çekimi
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Fotoğraflar (7)

600 mm (24 inç) Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
23.6 inç
600 mm
Kapasite
3.2 ft³
90.59 l
Ağırlık
155.4 lb
70.5 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çeşitli uygulamalar ve malzemeler için tasarlanmıştır.
Kova Tasarımı

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Kova Şekli

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 600 mm (24 inç)

Genişlik 23.6 inç 600 mm
Kapasite 3.2 ft³ 90.59 l
Ağırlık 155.4 lb 70.5 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 25.3 inç 643 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

600 mm (24 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!