300 mm (12 inç)

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 300 mm (12 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
11.8 inç
300 mm
Kapasite
0.8 ft³
22.7 l
Ağırlık
68.6 lb
31.1 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çeşitli uygulamalar ve malzemeler için tasarlanmıştır.
Kova Tasarımı

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Kova Şekli

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 300 mm (12 inç)

Genişlik 11.8 inç 300 mm
Kapasite 0.8 ft³ 22.7 l
Ağırlık 68.6 lb 31.1 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Uç Yarıçapı 20 inç 508.5 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

300 mm (12 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.