Görüntüleme
Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.
Önemli Özellikler
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 15.7 inç 400 mm |
| Kapasite | 4 ft³ 113 l |
| Ağırlık | 262.3 lb 119 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Uç Yarıçapı | 35.1 inç 891 mm |
| Arayüz Tipi | CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm