Yoğun Hizmet Tipi Kova 2.050 mm (81 inç): 519-5409

Yoğun Hizmet Yoğun Hizmet Tipi Kova 2.050 mm (81 inç): 519-5409

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
81 inç
2.050 mm
Kapasite
5,75 yd³
4,4 m³
Ağırlık
12.297 lb
5.578 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yüksek Performans

Yüksek Performans

  • Koparma kuvvetini ve makine gücünü optimize etmek üzere amaca yönelik olarak tasarladığımız Cat kovayı Cat makinenizle eşleştirdiğinizde en üst seviyede verim alırsınız.
  • Çift yarıçaplı kovan profili, kovaya malzeme akışını iyileştirir. Ekstra topuk mesafesi, kovanın alt kısmının sürüklenmemesini sağlayarak bakım maliyetlerini azaltır.
  • Kazma işlemi sırasında yakıt tüketimi zirveye çıkar. Cat kovalar, makinenizin genel çalışma verimliliğini geliştirmek için malzemeyi hızla kesmek üzere tasarlanmıştır.
  • Daha az sürede daha çok malzeme yükleyin. Kovanın şekli ve kenar çubukları, her yükte kovanın içinde azami seviyede malzemenin tutulmasını sağlar.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

  • Kovanızın uzun süreli yapısal bütünlüğüne güvenin. Entegre menteşe plakası, kaynak bağlantılı menteşe plakasına göre kuvvetin daha iyi dağıtılmasını sağlar
  • Cat kovaları özellikle yüksek aşınmaya maruz kalan kısımları çok güçlü, aşınmaya dirençli çelikten üretilmiştir
  • Cat Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile kovanızın malzemeyle temas eden ve yüksek aşınma görülen kısımlarını koruyun
  • Cat® Advansys GET ile zorlu uygulamalarda daha fazla üretim, yığına daha kolay penetrasyon ve daha kısa çevrim süreleri elde edin
  • Advansys çekiç gerektirmeyen GET sistemi ile uçları her zamankinden daha kısa sürede takın ve çıkarın
  • CapSure tutma özelliğiyle yalnızca temel el aletlerini kullanarak uç ve adaptörler için güvenli bir bağlantı sağlayın
  • Kovanız için doğru GET ve uygulama kombinasyonunu seçerek bakım maliyetlerini düşürün. Özel uygulama ihtiyaçlarınız için kova uçlarında çeşitli seçenekler mevcuttur.
Ataşman Değiştiricilerle Kolaylık ve Çok Yönlülük

Ataşman Değiştiricilerle Kolaylık ve Çok Yönlülük

  • Bir filo için çok sayıda kova ve diğer ataşmanların yönetimi, ataşman değiştirici sistemiyle daha kolaydır. Ataşman değiştiriciler, benzer boyutlarda makinelerin paylaşım yapmasına olanak tanır. Böylece ataşmanlar, güvenli kabininizden ayrılmaksızın saniyeler içinde değiştirilebilir.
  • Doğrudan makineye pim ile takılabilen kovalar, Pimli Kavrayıcı Performans kovaları hariç, Cat® Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerle de uyumludur. Pimli Kavrayıcı Performans kovalarında, koparma kuvvetini optimize eden ve sonuç olarak Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanıldığında kovanız için daha hızlı çevrim süreleri sağlayan bir gömme pim bulunur.
  • Dahası, Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici, köşeleri kolayca temizlemek ve düzeltmek üzere operatöre kovayı geri konumundayken kaldırma kabiliyeti verir.
  • Ataşmanlarınızın, daima operatörün görüş hattında, ataşman değiştiricinin ikincil mandalındaki görsel ve işitsel ipuçlarıyla emniyete alındığından emin olun.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler, 311-352 paletli ekskavatörler ve tüm tekerleklerden çekişli ekskavatörlerle uyumludur. Kanal açma genişliğine uygun ataşman değiştiriciler de mevcuttur.
  • CW Özel Ataşman Değiştirici sistemle uyumlu ataşmanlarda sabit, hızlı ataşman değiştirici menteşeleri kullanılır. CW Özel Ataşman Değiştiricilerde, ataşmanları emniyette tutmak için kama stili kilitleme sistemi kullanılır.
  • CW Özel Ataşman Değiştiriciler tüm paletli ve tekerlekli ekskavatörler için mevcuttur.
Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

  • Bundan sonra, kovalarınızı aramakla vakit kaybetmeyin. Cat varlık izleme, belirli kovalar için mevcuttur.
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını tek bir kaynaktan izleyin. Varlık izleme özelliğine sahip kovalar, VisionLink® içinden ve Product Linkaboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
  • Varlıklarınızı güvende tutun. Varlık izleme özelliğine sahip ataşman değiştiriciler, kolayca kurulabilen saha sınırlarından çıktığında bir uyarı gönderir.
Yoğun Hizmet Tipi – En Dayanıklı Kovamız En Zorlu İşleriniz İçin

Yoğun Hizmet Tipi – En Dayanıklı Kovamız En Zorlu İşleriniz İçin

  • Yoğun kazma ve hafriyat uygulamaları, kovanız için eksiksiz koruma gerektirir. En yoğun temas alanlarında ağırlıklı olarak bulunan GET sayesinde Yoğun Hizmet Tipi kovalar, uç ömrünün 200 saat veya bundan daha kısa olduğu en zorlu ve yoğun malzemelerin çıkarılmasında sizi destekleyen en doğru çözümdür.
  • Yoğun Hizmet Tipi kovalar, en zor hafriyat ve yükleme uygulamalarında üretkendir. Demir cevheri, kırık cüruf, kuvarsit, granit gibi malzemeler ve diğer yüksek aşındırıcılıktaki koşullar Yoğun Hizmet Tipi kovaların öncelikli kullanım yerlerine mükemmel örneklerdir.
  • Yalnızca Yoğun Hizmet Tipi kovalarda bulunan üst kısım aşınma plakaları, kovanızın yan taraflarını aşındırıcı malzeme etkilerinden daha fazla korur.
  • Kürek kenarla kaya benzeri sert malzemelerde daha yüksek kazma derinliği elde edin. Kürek kenar, bu toplu malzemelerde daha büyük kazı derinliğine ulaşılmasını sağlar ve malzemeleri kovanın içine yönlendirir.
  • Yoğun Hizmet Tipi kovanızın performansını Cat® Advansys GET ile iyileştirin. Yoğun Hizmet Tipi kovalar, Cat Advansys sisteminin 110-200 arası boyutlarıyla uyumludur. Çekiç gerektirmeyen bu GET sistemi, uç değiştirmeye bağlı olarak bakım süresini yüzde 75'e kadar kısaltmaktadır.
  • Yoğun Hizmet Tipi kovayı pim kullanarak doğrudan makinenize bağlayabilir veya bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ya da CW Özel Ataşman Değiştirici ile kullanabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yoğun Hizmet Tipi Kova 2.050 mm (81 inç): 519-5409

Genişlik 81 inç 2.050 mm
Kapasite 5,75 yd³ 4,4 m³
Ağırlık 12.297 lb 5.578 kg
Arabirim Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile veya Pimli olarak kullanılır Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile veya Pimli olarak kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kenar Tipi Kürek Kürek

Yoğun Hizmet Tipi Kova 2.050 mm (81 inç): 519-5409 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Yoğun Hizmet Tipi Kova

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Yoğun Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar
Fotoğraflar

360 View