320 mm (12 inç)

320 mm (12 inç) Nordic Kanal Açma Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
12.6 inç
320 mm
Kapasite
2.8 ft³
80 l
Ağırlık
169.8 lb
77 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

S Tipi hızlı ataşman değiştirici ve/veya döndürücü ile birlikte kullanıldığında en iyi performansı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Aşınmaya Karşı Korumalı Yan Plakalar

Aşınmaya Karşı Korumalı Yan Plakalar

Özel olarak tasarlanan yan aşınma plakaları, ağır hizmet tipi uygulamalarda optimum aşınma direnci sağlar.
Tork Borusu

Tork Borusu

Düşük yapı yüksekliğine sahip braket çözümleri, yüksek gerilimli işler sırasında dahi sıfıra yakın ofset ve yüksek burulma direnci için.
Kısa Uç Yarıçapı ve Uzun Zemin

Kısa Uç Yarıçapı ve Uzun Zemin

Döndürücü kullanımı ile birlikte oluşan yüksek koparma kuvvetleri sayesinde kova yine de kabul edilebilir kova hacimleri üretebilmektedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 320 mm (12 inç)

Genişlik 12.6 inç 320 mm
Kapasite 2.8 ft³ 80 l
Ağırlık 169.8 lb 77 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 30.2 inç 767 mm
Arayüz Tipi S-40 Ataşman Değiştirici S-40 Ataşman Değiştirici

320 mm (12 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm