630 mm (25 inç)

Nordic Kazma Kovaları 630 mm (25 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
24.8 inç
630 mm
Kapasite
5.8 ft³
165 l
Ağırlık
238.1 lb
108 kg

Görüntüleme

Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde altyapı işlerinde kanal açma, genel hafriyat ve geri doldurma işlemleri için kullanılır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

S Tipi hızlı ataşman değiştirici ve/veya döndürücü ile birlikte kullanıldığında en iyi performansı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Kısa Uç Yarıçapı ve Uzun Zemin

Kısa Uç Yarıçapı ve Uzun Zemin

Döndürücü kullanımı ile birlikte oluşan yüksek koparma kuvvetleri sayesinde kova yine de kabul edilebilir kova hacimleri üretebilmektedir.
Tork Borusu

Tork Borusu

Düşük yapı yüksekliğine sahip braket çözümleri, yüksek gerilimli işler sırasında dahi sıfıra yakın ofset ve yüksek burulma direnci için.
Aşınmaya Karşı Korumalı Yan Plakalar

Aşınmaya Karşı Korumalı Yan Plakalar

Özel olarak tasarlanan yan aşınma plakaları, ağır hizmet tipi uygulamalarda optimum aşınma direnci sağlar.
Aşınma Şeritleri

Aşınma Şeritleri

En zorlu çalışma koşullarında dahi aşınmaya karşı yüksek direnç için.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 630 mm (25 inç)

Genişlik 24.8 inç 630 mm
Kapasite 5.8 ft³ 165 l
Ağırlık 238.1 lb 108 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 33.2 inç 843 mm
Arayüz Tipi S-40 Ataşman Değiştirici S-40 Ataşman Değiştirici

630 mm (25 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm