Görüntüleme
Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer düzeltme işlerinde kullanılır.
Önemli Özellikler
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 47.2 inç 1200 mm |
| Kapasite | 12.7 ft³ 360 l |
| Ağırlık | 1045 lb 474 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Uç Yarıçapı | 42.6 inç 1081 mm |
| Gerekli Hidrolik | 1. Yardımcı 1. Yardımcı |
| Arayüz Tipi | Pimli (Pim Tutucu) Pimli (Pim Tutucu) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm