Ağır Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 571-2926

Ağır Hizmet Ağır Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 571-2926

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
48 inç
1200 mm
Kapasite
1 yd³
0.76 m³
Ağırlık
1160 lb
526 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ağır Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 571-2926

Genişlik 48 inç 1200 mm
Kapasite 1 yd³ 0.76 m³
Ağırlık 1160 lb 526 kg
Arabirim CW-20 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-20 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 6 6
Adaptör Boyutu Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Kenar Tipi Düz Düz

Ağır Hizmet Tipi Kova 1.200 mm: 571-2926 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Ağır Hizmet Tipi Kova

325F CR modeli Ağır Hizmet Tipi Kova kullanıyor

Ağır Hizmet Tipi Kovaya Sahip 320F

323 modeli Ağır Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor

330 GC modeli Ağır Hizmet Tipi Kova kullanıyor

336 GC, 772G'yi yüklüyor

Ağır Hizmet Tipi Kova
325F CR modeli Ağır Hizmet Tipi Kova kullanıyor
Ağır Hizmet Tipi Kovaya Sahip 320F
323 modeli Ağır Hizmet Tipi Kovayla kazı yapıyor
330 GC modeli Ağır Hizmet Tipi Kova kullanıyor
336 GC, 772G'yi yüklüyor