Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 2.150 mm (85 inç): 519-5405

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 2.150 mm (85 inç): 519-5405

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
85 inç
2150 mm
Kapasite
6,02 yd³
4.6 m³
Ağırlık
10.900 lb
4.944 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerinizin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 2.150 mm (85 inç): 519-5405

Genişlik 85 inç 2150 mm
Kapasite 6,02 yd³ 4.6 m³
Ağırlık 10.900 lb 4.944 kg
Arabirim Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile veya Pimli olarak kullanılır Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile veya Pimli olarak kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 2.150 mm (85 inç): 519-5405 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar