500 mm (20 inç)

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 500 mm (20 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
19.7 inç
500 mm
Kapasite
3.5 ft³
100 l
Ağırlık
202.8 lb
92 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 500 mm (20 inç)

Genişlik 19.7 inç 500 mm
Kapasite 3.5 ft³ 100 l
Ağırlık 202.8 lb 92 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 30.7 inç 781 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

500 mm (20 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm