Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4590

Ağır Hizmet Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4590

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
60 inç
600 mm
Kapasite
2.46 yd³
1.88 m³
Ağırlık
3452 lb
850 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4590

Genişlik 60 inç 600 mm
Kapasite 2.46 yd³ 1.88 m³
Ağırlık 3452 lb 850 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu K100 K100
Kenar Tipi Düz Düz

Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4590 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Tipi Kova