300 mm (12 inç)

300 mm (12 inç) Muz Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
11.8 inç
300 mm
Kapasite
2.6 ft³
74 l
Ağırlık
200.6 lb
91 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.
Cat

CW Ataşman Değiştirici Arayüzü

Hızlı kova değişimi sağlayan ve kovayı yerine sıkıca sabitleyen bir kama tarzı ataşman değiştirici tasarımına sahip CW Ataşman Değiştirici Arayüzü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 300 mm (12 inç)

Genişlik 11.8 inç 300 mm
Kapasite 2.6 ft³ 74 l
Ağırlık 200.6 lb 91 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 27.8 inç 706 mm
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

300 mm (12 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm