914 mm (36 inç)

Ağır Hizmet Kovaları - Mini Ekskavatör 914 mm (36 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
36 inç
914 mm
Kapasite
13.7 ft³
387.89 l
Ağırlık
507.1 lb
230 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Cat® Ağır Hizmet Tipi Kovalar yarı kayalık topraklar için veya sert banket malzemesinin kırılması ve kaldırılması gereken zeminler için uygundur. Genel hizmet işlerinde kanal açma ve inşaat, çevre düzenleme ve genel hizmet uygulamalarındaki temel kazma, doldurma ve genel hafriyat uygulamaları için idealdir.
Cat

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme kapasitesini ve üretim performansını artırır.
Cat

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 914 mm (36 inç)

Genişlik 36 inç 914 mm
Kapasite 13.7 ft³ 387.89 l
Ağırlık 507.1 lb 230 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 40 inç 1016.2 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

914 mm (36 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm