Görüntüleme
Çok çeşitli uygulamalarda maksimum performans ve değer sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek mukavemetli kovalar.
Önemli Özellikler
Çok çeşitli uygulamalarda maksimum performans ve değer sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek mukavemetli kovalar.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 24.4 lb/inç 619 mm |
| Kapasite | 4.6 ft³ 130.3 l |
| Ağırlık | 233.7 lb 106 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Uç Yarıçapı | 30.9 inç 786 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm