Görüntüleme
Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde tesviye uygulamaları için ideal olup genel hafriyat, yükleme ve geri doldurma işlemleri için de uygundur.
Önemli Özellikler
Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde tesviye uygulamaları için ideal olup genel hafriyat, yükleme ve geri doldurma işlemleri için de uygundur.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 59 inç 1500 mm |
| Kapasite | 17.7 ft³ 500 l |
| Ağırlık | 828.9 lb 376 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Uç Yarıçapı | 38.6 inç 981 mm |
| Arayüz Tipi | S-45 Ataşman Değiştirici S-45 Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm