1.200 mm (47 inç)

Yatırılabilen Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 1.200 mm (47 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
47.2 inç
1200 mm
Kapasite
5.6 ft³
158.6 l
Ağırlık
357.8 lb
162.3 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işlerinde kullanılır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat, peyzaj ve yol bakım uygulamalarında geniş hendekleri temizleme, malzeme yükleme, eğim kesimi yapma ve profillendirme, tesviye ve yüzey kaplama işleri için idealdir.
Cat

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme kapasitesini ve üretim performansını artırır.
Cat

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.200 mm (47 inç)

Genişlik 47.2 inç 1200 mm
Kapasite 5.6 ft³ 158.6 l
Ağırlık 357.8 lb 162.3 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 28.7 inç 728 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.200 mm (47 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.