Görüntüleme
Çok çeşitli uygulamalarda maksimum performans ve değer sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek mukavemetli kovalar.
Önemli Özellikler
Çok çeşitli uygulamalarda maksimum performans ve değer sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek mukavemetli kovalar.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 18 inç 457 mm |
| Kapasite | 5.3 ft³ 150.1 l |
| Ağırlık | 332.9 lb 151 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Uç Yarıçapı | 40.1 inç 1018 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm