1.200 mm (47 inç)

1.200 mm (47 inç) Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
47.2 inç
1200 mm
Ağırlık
193.3 lb
87.69 kg
Uç Yarıçapı
18.9 inç
481 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Geniş kanalları temizleme, malzemeleri yükleme, tesviye, eğimli alan düzeltme gibi uygulamalar ve daha fazlası için çok yönlü kova.
Kova Tasarımı

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Kova Şekli

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.200 mm (47 inç)

Genişlik 47.2 inç 1200 mm
Ağırlık 193.3 lb 87.69 kg
Uç Yarıçapı 18.9 inç 481 mm
Kapasite 4.1 ft³ 116.09 l
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.200 mm (47 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm