900 mm (35 inç)

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 900 mm (35 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
35.4 inç
900 mm
Kapasite
7.4 ft³
210 l
Ağırlık
313.1 lb
142 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çeşitli uygulamalar ve malzemeler için tasarlanmıştır.
Kova Tasarımı

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Kova Şekli

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 900 mm (35 inç)

Genişlik 35.4 inç 900 mm
Kapasite 7.4 ft³ 210 l
Ağırlık 313.1 lb 142 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 30.7 inç 781 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

900 mm (35 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm