| Genişlik | 72 inç 1850 mm |
| Kapasite | 3.08 yd³ 2.36 m³ |
| Ağırlık | 3757 lb 1704 kg |
| Arabirim | Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın |
| Adaptör Miktarı | 5 5 |
| Adaptör Boyutu | Cat Advansys 110 Cat Advansys 110 |
| Kenar Tipi | Düz Düz |
Ağır Hizmet Ağır Hizmet Tipi Kova 1.850 mm: 528-4610
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Genişlik
- 72 inç
- 1850 mm
- Kapasite
- 3.08 yd³
- 2.36 m³
- Ağırlık
- 3757 lb
- 1704 kg
Görüntüleme
Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
- Cat makinenizi, koparma kuvvetini ve makine gücünü optimize etmek amacıyla tasarladığımız bir Cat kovasıyla birlikte kullanarak üretkenliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
- Çift yarıçaplı kovan profili kovanın içine malzeme akışını iyileştirir. İlave taban mesafesi, kovanın alt tarafının kazı yapmamasını sağlayarak bakım maliyetlerini azaltır.
- Kazma işlemi sırasında yakıt tüketimi en yüksek düzeydedir. Cat kovaları, makinenizin toplam çalışma üretkenliğini iyileştirmek amacıyla malzemeleri hızlı biçimde kesmek üzere tasarlanmıştır.
- Daha az zamanda daha fazla malzeme yükleyin. Kovanın şekli ve yan koruyucular, her yüklemede daha fazla malzemeyi kovada tutar.
- Uzun dönemde kovanızın yapısal bütünlüğüne güvenin. Entegre menteşe plakası, kaynak bağlantılı menteşe plakasına göre kuvvetin daha iyi dağıtılmasını sağlar
- Cat kovaları özellikle yüksek aşınmaya maruz kalan kısımları çok güçlü, aşınmaya dirençli çelikten üretilmiştir
- Cat Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile kovanızın malzemeyle temas eden ve yüksek aşınma görülen kısımlarını koruyun
- Cat® Advansys™ GET ile zorlu uygulamalarda daha yüksek koruma, yığına daha kolay penetrasyon ve daha kısa çevrim süreleri elde edin
- Advansys çekiç gerektirmeyen GET sistemi ile uçları her zamankinden daha kısa sürede takın ve çıkarın
- CapSure tutma özelliğiyle yalnızca temel el aletlerini kullanarak uç ve adaptörler için güvenli bir bağlantı sağlayın
- Kova ve uygulama kombinasyonunuz için doğru GET sistemini seçerek bakım maliyetlerini azaltın. Özel uygulama ihtiyaçlarınız için kova uçlarında çeşitli seçenekler mevcuttur.
- Filo söz konusu olduğunda, birden çok kova ve diğer ataşmanların yönetimi bir ataşman değiştirici sistem ile daha kolaydır. Ataşman değiştiriciler, benzer boyutlardaki makinelerin paylaşımına olanak tanır ve ataşmanlar güvenli kabin ortamından çıkılmadan saniyeler içinde değiştirilebilir.
- Doğrudan makineye pim ile takılabilen kovalar, Pimli Kavrayıcı Performans kovaları hariç, Cat® Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerle de uyumludur. Pimli Kavrayıcı Performans kovalarında bulunan girintili pim, bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanılırken kovada daha hızlı çevrim süresine neden olan koparma kuvvetini optimize eder.
- Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici operatöre de temizlemek için kovayı ters konumda kaldırma ve köşeleri kolayca düzeltme olanağı sağlar.
- Ataşman değiştiricinin ikincil mandalından gelen sesli ve görsel işaretlerle ataşmanlarınızın her zaman için operatörün görüş alanında kalmasını sağlayarak emniyetli kullanımı sağlayın.
- Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler, 311-352 paletli ekskavatörlerle ve tüm tekerlekli ekskavatörlerle uyumludur. Kanal açmaya uygun genişlikte ataşman değiştiriciler de mevcuttur.
- CW Özel Ataşman Değiştirici sistemle uyumlu ataşmanlar, sabit hızlı ataşman değiştirici menteşeleri kullanır. CW Özel Ataşman Değiştiricilerde bulunan takoz tarzı kilitleme sistemi ataşmanları sabit tutar.
- CW Özel Ataşman Değiştiriciler, tüm paletli ve tekerlekli ekskavatörler için mevcuttur.
- Kovalarınızı incelemek için artık zaman kaybetmeyin. Cat varlık takibi, belirli kovalar için mevcuttur.
- Ataşman ve makine filonuzun tamamını bir tek kaynaktan takip edin. Varlık takibi özelliğine sahip kovalar, VisionLink® içinden ve Product Link™ aboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
- Varlıklarınızı güvende tutun. Varlık izleme özelliğine sahip kovalar, kolay kurulumlu saha sınırından çıktığı zaman bir uyarı gönderir.
- Uygulama koşullarınızın değişebileceği durumlarda, Yoğun Hizmet Tipi kovalar 450-2.150 mm arasında değişen genişlik değerleriyle operasyonunuz açısından en pratik tercihtir. Uygulama tiplerine yönelik çok yönlü özellikleri, uç ömrü 400 ila 800 saat arasında değişen ekskavatör kepçesi tercihleri arasında onları en ön sıraya koymaktadır.
- Ağır Hizmet tipi kovalar karışık toprak, kil ve kaya dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki darbe ve aşınma koşullarında en iyi sonucu verir.
- Ağır Hizmet Tipi kovaların altında bulunan aşınma plakaları, Genel Hizmet kovalarındaki plakalara göre yüzde 20-40 arasında daha kalındır.
- Yan aşınma plakaları, Genel Hizmet tipindeki benzerlerine göre yüzde 17-25 arasında daha kalındır.
- Orta veya büyük boy ekskavatörlerdeki Ağır Hizmet Tipi kovalarda, Yan Çubuk kalınlığında yüzde 14-17 arasında bir kalınlık artışı beklenebilir.
- Ağır Hizmet Tipi Elektrikli kovalarla gücü ve üretkenliği dengeleyin, Elektrikli kovalar koparma kuvvetinin ve çevrim sürelerinin kritik derecede önemli olduğu uygulamalarda en iyi sonucu verir.
- Kürek kenarla kaya benzeri sert malzemelerde daha yüksek kazma derinliği elde edin. Kürek kenar, bu toplu malzemelerde daha büyük kazı derinliğine ulaşılmasını sağlar ve malzemeleri kovanın içine yönlendirir.
- Ağır Hizmet Tipi kovaları pim kullanarak doğrudan makineye bağlayabilir veya bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ya da CW Özel Ataşman Değiştirici ile kullanabilirsiniz.
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ağır Hizmet Tipi Kova 1.850 mm: 528-4610
Ağır Hizmet Tipi Kova 1.850 mm: 528-4610 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Kovalar - Ekskavatör
Ağır Hizmet Tipi Kova 1.850 mm: 528-4610
Seçildi
- Genişlik
- 72 inç
- 1850 mm
- Kapasite
- 3.08 yd³
- 2.36 m³
- Ağırlık
- 3757 lb
- 1704 kg
Kovalar - Ekskavatör
Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 528-4564
- Genişlik
- 66 inç
- 1650 mm
- Kapasite
- 2.77 yd³
- 2.12 m³
- Ağırlık
- 3726 lb
- 833 kg
Kovalar - Ekskavatör
Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 528-4662
- Genişlik
- 66 inç
- 1650 mm
- Kapasite
- 3.15 yd³
- 2.41 m³
- Ağırlık
- 4519 lb
- 2050 kg