Görüntüleme
Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.
Önemli Özellikler
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 19.7 inç 500 mm |
| Kapasite | 2.9 ft³ 82 l |
| Ağırlık | 152.1 lb 69 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Uç Yarıçapı | 26.5 inç 674 mm |
| Arayüz Tipi | CW-05 Ataşman Değiştirici CW-05 Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm