| Genişlik | 36.2 inç 920 mm |
| Kapasite | 17.7 ft³ 500 l |
| Ağırlık | 826.7 lb 375 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1.2 inç 30 mm |
| Uç Yarıçapı | 44.4 inç 1129 mm |
| Arayüz Tipi | S-45 Ataşman Değiştirici S-45 Ataşman Değiştirici |
Nordic Kazma Kovaları 920 mm (36 inç)
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Genişlik
- 36.2 inç
- 920 mm
- Kapasite
- 17.7 ft³
- 500 l
- Ağırlık
- 826.7 lb
- 375 kg
Görüntüleme
Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde altyapı işlerinde kanal açma, genel hafriyat ve geri doldurma işlemleri için kullanılır.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 920 mm (36 inç)
920 mm (36 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Kovalar - Ekskavatör
920 mm (36 inç)
Seçildi
- Genişlik
- 36.2 inç
- 920 mm
- Kapasite
- 17.7 ft³
- 500 l
- Ağırlık
- 826.7 lb
- 375 kg
Kovalar - Ekskavatör
870 mm (34 inç)
- Genişlik
- 34.3 inç
- 870 mm
- Kapasite
- 14.1 ft³
- 400 l
- Ağırlık
- 650.4 lb
- 295 kg
Kovalar - Ekskavatör
920 mm (36 inç)
- Genişlik
- 36.2 inç
- 920 mm
- Kapasite
- 17.7 ft³
- 500 l
- Ağırlık
- 842.2 lb
- 382 kg
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm