1.800 mm (71 inç) Pimli

Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 1.800 mm (71 inç) Pimli

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
70.9 inç
1800 mm
Kapasite
14.8 ft³
420 l
Ağırlık
476.2 lb
216 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Geniş kanalları temizleme, malzemeleri yükleme, tesviye, eğimli alan düzeltme gibi uygulamalar ve daha fazlası için çok yönlü kova.
Kova Tasarımı

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Kova Şekli

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.800 mm (71 inç) Pimli

Genişlik 70.9 inç 1800 mm
Kapasite 14.8 ft³ 420 l
Ağırlık 476.2 lb 216 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 26 inç 661 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.800 mm (71 inç) Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.