1.400 mm (55 inç)

Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 1.400 mm (55 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
55.1 inç
1400 mm
Kapasite
9 ft³
254 l
Ağırlık
339.5 lb
154 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Çeşitli uygulamalar ve malzemeler için tasarlanmıştır.
Cat

Kova Tasarımı

Şekilli arka sarıcı tasarımı, kova yükleme ve üretim performansını artırır.
Cat

Olağanüstü Kova Doldurma Özelliği

İdeal sarıcı açısı ve keskin köşelerin olmaması, olağanüstü kova doldurma olanağı sunar ve malzeme paketleme ihtiyacını azaltır.
Cat

Kova Şekli

Gelişmiş kova şekli, malzemenin daha kolay akmasına olanak tanır. Konik kova yan çeperleri yapışkan malzemenin kolayca boşaltılmasına olanak tanır.
Cat

CW Ataşman Değiştirici Arayüzü

Hızlı kova değişimi sağlayan ve kovayı yerine sıkıca sabitleyen bir kama tarzı ataşman değiştirici tasarımına sahip CW Ataşman Değiştirici Arayüzü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.400 mm (55 inç)

Genişlik 55.1 inç 1400 mm
Kapasite 9 ft³ 254 l
Ağırlık 339.5 lb 154 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 21.2 inç 538 mm
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

1.400 mm (55 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.