600 mm (24 inç)

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 600 mm (24 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
23.6 inç
600 mm
Kapasite
4.6 ft³
130 l
Ağırlık
224.9 lb
102 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 600 mm (24 inç)

Genişlik 23.6 inç 600 mm
Kapasite 4.6 ft³ 130 l
Ağırlık 224.9 lb 102 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 30.7 inç 781 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

600 mm (24 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm