Yardımcı Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 226-2141

Yardımcı Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 226-2141 Genel Hizmet

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
60 inç
1500 mm
Kapasite
2.62 yd³
2 m³
Ağırlık
3025 lb
804 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yüksek Performans

Yüksek Performans

  • Cat makinenizi, koparma kuvvetini ve makine gücünü optimize etmek amacıyla tasarladığımız bir Cat kovasıyla birlikte kullanarak üretkenliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
  • Çift yarıçaplı kovan profili kovanın içine malzeme akışını iyileştirir. İlave taban mesafesi, kovanın alt tarafının kazı yapmamasını sağlayarak bakım maliyetlerini azaltır.
  • Kazma işlemi sırasında yakıt tüketimi en yüksek düzeydedir. Cat kovaları, makinenizin toplam çalışma üretkenliğini iyileştirmek amacıyla malzemeleri hızlı biçimde kesmek üzere tasarlanmıştır.
  • Daha az zamanda daha fazla malzeme yükleyin. Kovanın şekli ve yan koruyucular, her yüklemede daha fazla malzemeyi kovada tutar.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

  • Uzun dönemde kovanızın yapısal bütünlüğüne güvenin. Entegre menteşe plakası, kaynak bağlantılı menteşe plakasına göre kuvvetin daha iyi dağıtılmasını sağlar.
  • Cat kovaları, özellikle yüksek aşınmaya maruz kalan komponentleri, çok güçlü ve aşınmaya dirençli çelikten üretilmiştir.
  • Cat® Zemin Kavrama Ataşmanları (GET) ile kovanızın en önemli ve yüksek aşınma görülen kısımlarını koruyun. Yan çubuk koruyucular ve yan kesiciler, kovanın malzemeyle en yoğun temas ettiği ve malzemenin içinden geçen kısımlarının korunmasına yardım eder.
  • Kova ve uygulama kombinasyonunuz için doğru GET sistemini seçerek bakım maliyetlerini azaltın.
  • Uygulamanıza özel olarak kova uçlarında çeşitli seçenekler mevcuttur. Amacınız ister temiz ve düzgün bir zemin elde etmek ister sert ve aşındırıcı malzemelerin derin kazılması olsun, size uygun bir uç çözümü vardır.
Ataşman Değiştiricilerle Gelen Çok Yönlülük ve Kolaylık

Ataşman Değiştiricilerle Gelen Çok Yönlülük ve Kolaylık

  • Filo söz konusu olduğunda, birden çok kova ve diğer ataşmanların yönetimi bir ataşman değiştirici sistem ile daha kolaydır. Ataşman değiştiriciler, benzer boyutlardaki makinelerin paylaşımına olanak tanır ve ataşmanlar güvenli kabin ortamından çıkılmadan saniyeler içinde değiştirilebilir.
  • Doğrudan makineye pim ile takılabilen kovalar, Pimli Kavrayıcı Performans kovaları hariç, Cat® Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerle de uyumludur. Pimli Kavrayıcı Performans kovalarında bulunan girintili pim, bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanılırken kovada daha hızlı çevrim süresine neden olan koparma kuvvetini optimize eder.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici operatöre de temizlemek için kovayı ters konumda kaldırma ve köşeleri kolayca düzeltme olanağı sağlar.
  • Ataşman değiştiricinin ikincil mandalından gelen sesli ve görsel işaretlerle ataşmanlarınızın her zaman için operatörün görüş alanında kalmasını sağlayarak emniyetli kullanımı sağlayın.
  • Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler, 311-352 paletli ekskavatörlerle ve tüm tekerlekli ekskavatörlerle uyumludur. Kanal açmaya uygun genişlikte ataşman değiştiriciler de mevcuttur.
  • CW Özel Ataşman Değiştirici sistemle uyumlu ataşmanlar, sabit hızlı ataşman değiştirici menteşeleri kullanır. CW Özel Ataşman Değiştiricilerde bulunan takoz tarzı kilitleme sistemi ataşmanları sabit tutar.
  • CW Özel Ataşman Değiştiriciler, tüm paletli ve tekerlekli ekskavatörler için mevcuttur.
Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Cat Connect Teknolojileriyle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

  • Kovalarınızı incelemek için artık zaman kaybetmeyin. Cat varlık takibi, belirli kovalar için mevcuttur.
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını bir tek kaynaktan takip edin. Varlık takibi özelliğine sahip kovalar, VisionLink® içinden ve Product Link™ aboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
  • Varlıklarınızı güvende tutun. Varlık izleme özelliğine sahip kovalar, kolay kurulumlu saha sınırından çıktığı zaman bir uyarı gönderir.
Cat

Yardımcı Hizmet Tipi – Temel Kazı İşlerinde Ekonomik

  • Yardımcı Hizmet Tipi kovalar, uç ömrünün 800 saatin üzerinde olduğu küçük ve orta ekskavatörlere uygun temel kazma ihtiyaçlarınız için ekonomik bir çözümdür.
  • Yardımcı Hizmet Tipi kovalar için ideal uygulamalar olarak düşük darbe gerektiren ve düşük aşındırma özellikli malzemeler sayılabilir.
  • Yardımcı Hizmet Tipi kovaların sığ profili, balçık veya kil gibi yapışkan malzemelerin boşaltılmasını kolaylaştırır.
  • Yardımcı Hizmet Tipi kovaları pim kullanarak doğrudan makinenize bağlayabilir veya bir Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ya da CW Özel Ataşman Değiştirici ile kullanabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yardımcı Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 226-2141

Genişlik 60 inç 1500 mm
Kapasite 2.62 yd³ 2 m³
Ağırlık 3025 lb 804 kg
Arabirim CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Kenar Tipi Düz Düz

Yardımcı Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 226-2141 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Yardımcı Hizmet Kovası

Yardımcı Hizmet Kovası