500 mm (20 inç)

500 mm (20 inç) Nordic Kazma Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
19.7 inç
500 mm
Kapasite
4.9 ft³
140 l
Ağırlık
218.3 lb
99 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

S Tipi hızlı ataşman değiştirici ve/veya döndürücü ile birlikte kullanıldığında en iyi performansı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Kısa Uç Yarıçapı ve Uzun Zemin

Kısa Uç Yarıçapı ve Uzun Zemin

Döndürücü kullanımı ile birlikte oluşan yüksek koparma kuvvetleri sayesinde kova yine de kabul edilebilir kova hacimleri üretebilmektedir.
Tork Borusu

Tork Borusu

Düşük yapı yüksekliğine sahip braket çözümleri, yüksek gerilimli işler sırasında dahi sıfıra yakın ofset ve yüksek burulma direnci için.
Aşınmaya Karşı Korumalı Yan Plakalar

Aşınmaya Karşı Korumalı Yan Plakalar

Özel olarak tasarlanan yan aşınma plakaları, ağır hizmet tipi uygulamalarda optimum aşınma direnci sağlar.
Aşınma Şeritleri

Aşınma Şeritleri

En zorlu çalışma koşullarında dahi aşınmaya karşı yüksek direnç için.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 500 mm (20 inç)

Genişlik 19.7 inç 500 mm
Kapasite 4.9 ft³ 140 l
Ağırlık 218.3 lb 99 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 15 mm
Uç Yarıçapı 31.7 inç 806 mm
Arayüz Tipi S-40 Ataşman Değiştirici S-40 Ataşman Değiştirici

500 mm (20 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm