Görüntüleme
Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.
Önemli Özellikler
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 15.7 inç 400 mm |
| Kapasite | 1.3 ft³ 37 l |
| Ağırlık | 79.4 lb 36 kg |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Uç Yarıçapı | 17.2 inç 436 mm |
| Arayüz Tipi | CW-05 Ataşman Değiştirici CW-05 Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm