303.5 CR Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 303.5 CR

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
23.6 hp
17.6 kW
Çalışma Ağırlığı
9239 lb
4190 kg
Kazı Derinliği
122.4 inç
3110 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 303.5 CR Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için kompakt bir boyutta güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst sınır 5% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

daha fazla ortak parça, daha düşük onarım maliyetleri ve yukarı katlanan kabin ile

Üst sınır 10% Daha Fazla Performans

programlanabilir operatör ayarları ve daha kısa çevrim süreleri ile

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

GÜN BOYU KONFOR

GÜN BOYU KONFOR

  • Tüm gün boyunca konforlu bir şekilde çalışmayı sürdürmenize yardımcı olmak için bir güneşlik ya da klima, ayarlanabilir bilek dayama ve süspansiyonlu koltuk seçeneğiyle donatılabilecek, sızdırmaz ve basınçlı bir kabin tercih edin.
KULLANIM KOLAYLIĞI

KULLANIM KOLAYLIĞI

  • Kontroller kolayca kullanılır ve sezgisel Yeni Nesil LCD monitör, kolayca okunabilen makine bilgileri sağlar. Gelişmiş bir dokunmatik ekranlı monitör de takılabilir.
STİK DİREKSİYONLA SEYİR MODU

STİK DİREKSİYONLA SEYİR MODU

  • Cat Stik Direksiyon seçeneğiyle çalışma sahasında hareket etmek artık daha kolay. Makineyi hareket ettirmek ve bıçağı kullanmak için kollu ve pedallı geleneksel seyir kontrolünden kumanda kollu kontrollere kolayca geçin. Daha az çabayla daha iyi kontrol avantajı elinizde!
KOMPAKT BİR TASARIMDA BÜYÜK PERFORMANS

KOMPAKT BİR TASARIMDA BÜYÜK PERFORMANS

  • Güçlü kaldırma ve kazma performansı işi daha hızlı yapmanıza yardım eder. Kısa kuyruk tasarımı, en dar alanlara bile erişmenizi ve buralarda çalışmanızı sağlar. Serbest hareketli dozer bıçağı kolayca temizlik yapmanızı sağlar.
ÇALIŞMA SAHASINDA GÜVENLİK

ÇALIŞMA SAHASINDA GÜVENLİK

  • Güvenliğiniz en yüksek önceliğimizdir. Cat mini ekskavatör, işinizde güvenliği sürdürmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. İç çalışma lambaları ve parlak renkli, geri çekilebilir emniyet kemeri makineye dahil ettiğimiz güvenlik özelliklerinden sadece birkaçıdır.
DAHA KISA KESİNTİ SÜRESİ İÇİN BASİT SERVİS

DAHA KISA KESİNTİ SÜRESİ İÇİN BASİT SERVİS

  • Cat mini ekskavatörün bakımı hızlıca ve kolayca yapılabilir. Rutin bakım noktalarına yan kapılar aracılığıyla zemin seviyesinden kolayca erişilebilir. Benzersiz yukarı katlanan kabin veya güneşlik, gerektiğinde ek servis alanlarına erişmenizi sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 303.5 CR

Net Güç 23.6 hp 17.6 kW
Motor Modeli C1.7 C1.7
2.200 dev/dak'da Net Güç - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 23.6 hp 17.6 kW
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Strok 3.9 inç 100 mm
Silindir Hacmi 104 inç³ 1.7 l
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Not Net güç ISO 9249 ve 80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir. Net güç ISO 9249 ve 80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir.
Brüt Güç - 2.400 dev/dak - SAE J1995 24.7 hp 18.4 kW
Not (2) Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür.
Çalışma Ağırlığı 9239 lb 4190 kg
Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* 7673 lb 3480 kg
Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 8930 lb 4050 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 7982 lb 3620 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 9239 lb 4190 kg
AB: CE Plakası Ağırlığı*** 7784 lb 3530 kg
AB: CE Plakası Ağırlığı*** 8004 lb 3630 kg
Not (1) * Minimum Ağırlık için, arka ağırlık olmaksızın sabit kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, bıçak ve kova temel alınır. * Minimum Ağırlık için, arka ağırlık olmaksızın sabit kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, bıçak ve kova temel alınır.
Not (2) *Minimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, bıçak, kova ve arka ağırlık temel alınır. *Minimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, bıçak, kova ve arka ağırlık temel alınır.
Not (3) ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir. ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir.
Kazı Derinliği 122.4 inç 3110 mm
Dikey Duvar 94.1 inç 2390 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 211.8 inç 5380 mm
Maksimum Uzanma 216.9 inç 5510 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 197.6 inç 5020 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 141.7 inç 3600 mm
Uzanma Konumunda Bom 73.2 inç 1860 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 35 inç 890 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 21.1 inç 535 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 15.2 inç 385 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 68.9 inç 1750 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 97.6 inç 2480 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 22.2 inç 565 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 87.4 inç 2220 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 190.9 inç 4850 mm
Bom Dönüşü - Sağ 34.3 ° 870 mm
Bom Dönüşü - Sol 640 mm 25.2 °
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 11.8 inç 300 mm
Stik Uzunluğu 61.4 inç 1560 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Yerden Yükseklik 12.2 inç 310 mm
O/A Palet Genişliği 70.1 inç 1780 mm
Kabin 309 lb 140 kg
Arka Ağırlık 221 lb 100 kg
Ekstra Arka Ağırlık 551 lb 250 kg
Uzun Stik 44 lb 20 kg
Çelik Paletler 287 lb 130 kg
Açılı Bıçak 353 lb 160 kg
Seyir Hızı - Yüksek 2.8 mil/sa. 4.5 km/sa.
Seyir Hızı - Düşük 1.6 mil/sa. 2.6 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 3799 lbf 16.9 kN
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 6969 lbf 31 kN
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 4.3 psi 29.6 kPa
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 5.2 psi 35.7 kPa
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Soğutma Sistemi 1.8 gal (ABD) 7 l
Motor Yağı 1.6 gal (ABD) 6 l
Yakıt Deposu 11.9 gal (ABD) 45 l
Hidrolik Deposu 5.3 gal (ABD) 20 l
Hidrolik Sistem 11.9 gal (ABD) 45 l
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 26 gal/dk. 100 l/dk.
Çalışma Basıncı - Ekipman 3553 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Seyir 3553 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Dönüş 2625 psi 181 bar
Yardımcı Devre - Birincil - Akış 18 gal/dk. 70 l/dk.
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç 3553 psi 245 bar
Yardımcı Devre - İkincil - Akış 7 gal/dk. 25 l/dk.
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 3553 psi 245 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 4249 lbf 18.9 kN
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 3799 lbf 16.9 kN
Kazma Kuvveti - Kova 7419 lbf 33 kN
Not *Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. *Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Makine Dönüş Hızı 9 dev/dk. 9 dev/dk.
Bom Dönüşü - Sol 75 ° 75 °
Bom Dönüşü - Sağ 50 ° 50 °
Genişlik 70.1 inç 1780 mm
Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Kazı Derinliği 110.6 inç 2810 mm
Dikey Duvar 88.6 inç 2250 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 202 inç 5130 mm
Maksimum Uzanma 207.5 inç 5270 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 193.7 inç 4920 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 137.4 inç 3490 mm
Uzanma Konumunda Bom 69.3 inç 1760 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 35 inç 890 mm
Ekstra Arka Ağırlıklı Arka Kule Dönüşü 39.6 inç 1005 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 21.1 inç 535 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 15.2 inç 385 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 59.8 inç 1520 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 97.6 inç 2480 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 22.2 inç 565 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 87.4 inç 2220 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 189 inç 4800 mm
Bom Dönüşü - Sağ 34.3 ° 870 mm
Bom Dönüşü - Sol 25.2 ° 640 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 11.8 inç 300 mm
Stik Uzunluğu 49.6 inç 1260 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Yerden Yükseklik 12.2 inç 310 mm
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi, "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi, "2000/14/EC"
Geri Dönüştürülebilirlik 95% 95%

303.5 CR Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C1.7 NA Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Yakıt/Su Ayırıcısı
  • Kontrol Edilebilir Güç (her bölgede bulunmaz)
  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Akümülatör
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Tek ve İki Yönlü Yardımcı Akış
  • Kesintisiz Yardımcı Akış
  • Yardımcı Hat Hızlı Bağlantı Kesme

OPERATÖR ORTAMI

  • Yukarı Katlanan Güneşlik veya Yatırılabilir Kabin
  • Tepe Koruması ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Makine Güvenliği
  • Makine Güvenliği - Şifreli Standart Anahtar
  • Kumaş Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca kabin)
  • Vinil Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca güneşlik)
  • Hidrolik Kilit - Tüm Kontroller
  • Geri Çekilebilir Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • Depolama Cebi
  • Tavan penceresi
  • Ön Kısım için Montaj Çıkıntıları
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • İç Aydınlatma (Yalnızca Kabin)
  • Bom Lambası, Halojen
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Monitor (IP66)
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer
    – Jog Kumanda (yalnızca kabin)

    Yeni Nesil Gelişmiş Monitör (Opsiyonel)
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer

ALT TAKIM

  • Lastik Kayış (300 mm/11.8 inç genişliğinde)
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Bıçağı Serbest Hareketi
  • Açılı Bıçak
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Noktaları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (2.400 mm/94,5 inç)
  • Standart Stik (1260 mm/49,6 inç)
  • Ön Şovel Özellikli – Pimli
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)
  • Sertifikalı Kaldırma Halkası (bazı bölgelerde opsiyonel)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Akü
  • Yazılım (makine ve monitör)
  • Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • 12 Volt Güç Soketi

303.5 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Klimalı Kabin
  • Isıtma Cihazlı Kabin
  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Seyir Pedalsız ve Kolsuz
  • Makine Güvenliği - Anahtarlıkla/Şifreyle Bastırarak Çalıştırma
  • Vinil Süspansiyonsuz Koltuk (Yalnızca güneşlik)
  • LED Ön Işıklar
  • LED Ön ve Arka Lambalar
  • LED Bom Lambası
  • Sol ve Sağ Aynalar
  • Radyo – Bluetooth®, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj) (Yalnızca kabin)

ALT TAKIM

  • Çelik Palet (300 mm/11,8 inç genişliğinde)

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (1.560 mm/61,4 inç)
  • Ön Şovel Özelliği – Çift Kilitli Manuel Ataşman Değiştirici
  • Ataşman Değiştiriciler, Çıkıntılar, Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Hatları (bazı bölgelerde mevcut değil)
  • Ön Şovel Kullanılabilir – Hidrolik Ataşman Değiştirici

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Akü Ayırma
  • Product Link PL243 (düzenlemelere tabi)
  • Product Link PLE643 (düzenlemelere tabi)
  • Seyir Alarmı (bazı bölgelerde standart)

MUHAFAZALI

  • Koruma, Güneşlik
  • Koruma, Izgara

DİĞER

  • Biyolojik Yakıt ile Uygunluk
  • Ekolojik Tahliye
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı

303.5 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Sağdan Görünüm

303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Sağdan Görünüm
303.5 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

360 View
360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin