3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler Hidrolik

3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler Hidrolik Dual Lock™ Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler - Mini Ekskavatör

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
90.4 lb
41 kg
Genişlik
9.9 inç
252 mm
Uzunluk
16.7 inç
423 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler Hidrolik

Ağırlık 90.4 lb 41 kg
Genişlik 9.9 inç 252 mm
Uzunluk 16.7 inç 423 mm
Toplam Yükseklik 10.5 inç 266 mm
Pim Çapı 1.6 inç 40 mm
Makine Sınıfı 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı

3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler Hidrolik ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm