Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştirici HCCW30: 621-2292

Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştirici HCCW30: 621-2292 Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştiriciler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
15-20
15-20
Hidrolik Basınç Kilidi Maksimum
1740 lbf/in
120 bar
Ağırlık
171.9 lb
379 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Çok Yönlülükle Üretkenliği Artırın

Çok Yönlülükle Üretkenliği Artırın

        
  • Hidrolik bağlantılı ataşman değiştirici sayesinde ataşmanları hızlıca değiştirin:
              
    • Hızlı değişiklikler, operatörlerin doğru işte doğru ataşmanı kullanmasına yardımcı olarak genel üretkenliği ve ataşman filonuzun kullanımını artırır.
    •         
    • Ataşmanların kolayca değiştirilebilmesi, iş için gereken makine sayısının azaltılmasına yardımcı olabilir.
    •         
    • Hidrolik bağlanma arayüzüyle yapılan hızlı ataşman değişiklikleri, statik ataşman değiştiriciler ve pimli ataşmanlara kıyasla size zaman kazandırabilir.
    •     
        
  •     
  • Aynı boyut sınıfındaki makineler arasında ataşman paylaşımı yapılabilir.
  •     
  • Her ataşman değiştirici standart olarak 10 ton kaldırma kapasiteli kaldırma kancasıyla birlikte gelir.
Uzun Ömürlü ve Dayanıklı

Uzun Ömürlü ve Dayanıklı

        
  • HCCW Ataşman Değiştirici, ataşman braketi ve ataşman değiştiricinin kendisinde bulunan, etkisi kanıtlanmış, dayanıklı ve yüksek performanslı erkek ve dişi hızlı ayırma bağlantılarıyla beraber güvenilir CW Hızlı Ataşman Değiştirici platformundan yararlanır.
  •     
  • Ataşman değiştirici ve brakette bulunan dâhilî yönlendirilmiş hortumlar, hasara karşı korumaya yardımcı olarak toplam hortum ve onarım maliyetini azaltır.
  •     
  • Kontaminasyon kapağı tasarımı, kaplinler için koruma sağlar ve hidrolik sistemin kirlenmesini önlemeye yardımcı olur.
Gelişmiş Akış ve Dökülmeyi Engelleyen Hızlı Ayırma Bağlantıları

Gelişmiş Akış ve Dökülmeyi Engelleyen Hızlı Ayırma Bağlantıları

        
  • Gelişmiş hidrolik akış, hidrolik kısıtlamayı azaltarak yağ ısınmasını en aza indirir ve çalışma için gereken motor gücü ihtiyacını azaltır.
  •     
  • Kaplinler, hidromekanik ataşmanlara gereken yüksek akış performansı için işlenmiş ve boyutlandırılmıştır. Bu sayede ataşmanlar sınırlı geri basınçla tam kapasite çalışabilir.
  •     
  • Hızlı ayırma bağlantısı tasarımı, kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur ve servis kolaylığı sağlar.
  •     
  • Güvenilir hidrolik sıvı bağlantıları, ataşman değişimi sırasında dökülmeleri engellemeye yardımcı olur.
Önce Güvenlik

Önce Güvenlik

        
  • SecureLock™ özellikleri ve sensör teknolojisi, kilitleme takozunun konumunu ölçer ve operatöre kaplinin durumunu bildirir.
  •     
  • Güvenli ataşman değiştirici kilitlemesi, Avrupa EN474 standardıyla uyumludur.
  •     
  • Basınç kaybı durumunda bile ataşmanın güvende kalabilmesi için çeşitli elektronik ve mekanik önlemler mevcuttur.
  •     
  • Ağır hizmet tipi kilitleme takozu tasarımı, kullanım sırasında bağlantıların sıkıca yerinde kalmasına yardımcı olur.
  •     
  • Çalışma sahasında bulunan herkesi güvende tutun. Operatör güvenle kabinde durur ve ataşman değişimleri sırasında hidrolik hortumların bağlanması veya ayrılması için yardım gerekmez.
  •     
  • Operatör, ataşman bağlantısı başarılı olduğunda kabin içinden görsel ve sesli doğrulamalar alır.
Entegre Teknolojilerle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Teknolojilerle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

        
  • Bundan sonra ataşmanlarınızı aramakla vakit kaybetmeyin. Cat makine izleme, belirli ataşmanlar için mevcuttur.
  •     
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını tek bir kaynaktan izleyin. Makine izleme özelliğine sahip ataşmanlar, Product Link™ aboneliği olan ekipmanlarla VisionLink® içinde görüntülenebilir.
  •     
  • Makinelerinizi güvende tutun. Makine izleme özelliğine sahip ataşmanlar, kolayca kurulabilen saha sınırlarından çıktığında uyarı verir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştirici HCCW30: 621-2292

Makine Sınıfı 15-20 15-20
Ağırlık 171.9 lb 379 kg
Kaldırma Kancası Kapasitesi 10 ton (US) 10 ton (US)
Hidrolik Basınç Kilidi Maksimum 1740 lbf/in 120 bar
Hidrolik Basınç Kilidi Açma Maksimum 5076 lbf/in 350 bar
1/2 inç Hidrolik Konektörler (Takılı) 3 3
3/4 inç Hidrolik Konektörler (Takılı) 2 2
Genişlik 21.7 inç 550 mm
Yükseklik 25.9 inç 657 mm

Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştirici HCCW30: 621-2292 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

HCCW30 Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştirici

HCCW30 Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştirici