Görüntüleme
Müşterilere daha yüksek üretkenlik ve maliyet tasarrufu avantajları sağlar. Operatörler iş sahasında daha verimli ve üretken olmak için uyumlu ataşmanları yatırma olanağına sahiptir.
Önemli Özellikler
Müşterilere daha yüksek üretkenlik ve maliyet tasarrufu avantajları sağlar. Operatörler iş sahasında daha verimli ve üretken olmak için uyumlu ataşmanları yatırma olanağına sahiptir.
| Ağırlık | 255.7 lb 116 kg |
| Toplam Genişlik | 11.7 inç 298 mm |
| Uzunluk | 22.6 inç 574 mm |
| Toplam Yükseklik | 21.5 inç 546 mm |
| Tahrik Yöntemi | Sarmal Dönüşlü Aktüatör Sarmal Dönüşlü Aktüatör |
| Hidrolik Akış | 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm) 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm) |
| Hidrolik Basınç - Aktüatör | 3002.3 psi 207 bar |
| Hidrolik Basınç - Ataşman Değiştirici | 3655 psi 252 bar |
| Pim Çapı | 1.8 inç 45 mm |
| Makine Sınıfı | 5 Tonluk Mini Ekskavatörler 5 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı |
| Yatırma Açısı Aralığı +/- | 180 derece 180 derece |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm