Görüntüleme
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Önemli Özellikler
| Ağırlık | 337.3 lb 153 kg |
| Genişlik | 14.9 inç 379 mm |
| Uzunluk | 30.5 inç 775 mm |
| Toplam Yükseklik | 7.6 inç 348 mm |
| Pim Çapı | 2.4 inç 60 mm |
| Makine Sınıfı | 10 Tonluk Mini Ekskavatörler 10 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm