CW-55

CW-55 CW Ataşman Değiştiricileri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
1540 lb
700 kg
Genişlik
33.2 inç
830 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası
22 ton (US)
20 ton (US)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Makinenizden daha fazla yararlanın

Makinenizden daha fazla yararlanın

Ataşmanların hızlı bağlanması bu felsefenin bütünleyici bir parçasıdır: Ataşmanlar sayesinde ekskavatörünüzden daha fazla yararlanın. Makineniz her amaca uygun bir ataşman taşıyıcıya dönüşür. CW ataşman değiştirici son 40 yıl içinde 50,000 adedin üzerinde satışıyla bir endüstri standardı haline gelmiştir. Birkaç farklı makine sınıfıyla karşılıklı olarak değiştirilebilme özelliğine sahiptir ve hem Cat hem de Cat bünyesinde olmayan 700 farklı makine ile kullanım için tasarlanmıştır.
Güvenlik standartlarına uygun

Güvenlik standartlarına uygun

CW hızlı ataşman değiştirici ilgili tüm küresel güvenlik standartlarına uygundur.
Zorlu ortamlarda son derece kullanışlı

Zorlu ortamlarda son derece kullanışlı

CW hızlı ataşman değiştiricinin tasarımı çok dayanıklıdır ve düşük konstrüksiyon yüksekliği sayesinde optimum koparma kuvveti sağlar. Takoz tarzında bir kilitleme sistemi tüm hizmet ömrü boyunca hiç boşluk bırakmadan ataşman değiştiriciyi ataşmana sıkıca bağlar. Bu, ataşman değiştiriciyi koparma ve yükleme, yıkım ve taş ocakları gibi uygulamalarda oldukça kullanışlı bir hale getirir.
Her tür ataşman ile performans uyumu

Her tür ataşman ile performans uyumu

Neredeyse her markadan ve her tipte ataşmanı Cat CW hızlı ataşman değiştiriciyle kullanmak üzere uyarlamak için bağlantı kancası grupları ve bağlantı braketleri mevcuttur. Buna kovalar, kırıcılar, kıskaçlar ve diğer ataşmanlar için kancalar/braketler dahildir.
Rakipsiz servis

Rakipsiz servis

Cat CW hızlı ataşman değiştiriciler, Cat makineleriyle aynı Caterpillar satıcıları tarafından satılır. Bu sayede makine, ataşman parça ve hizmetlerine yönelik tek bir kuruluş olarak entegre hizmet ve destek ağına erişebilirsiniz. Başka hiçbir üretici aynı olanakları sunamaz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW-55

Ağırlık 1540 lb 700 kg
Genişlik 33.2 inç 830 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası 22 ton (US) 20 ton (US)
Uzunluk 26 inç 650 mm

CW-55 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55
CW-55
CW-55
CW-55

Cat CW Serisi Ataşman Değiştirici

Cat CW Serisi Ataşman Değiştirici