S-40 Pim Tutucu LCS 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler

S Tipi Ataşman Değiştiriciler S-40 Pim Tutucu LCS 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
108 lb
49 kg
Kaldırma Kancası Kapasitesi
4409.2 lb
2000 kg
Genişlik
11.1 inç
281 mm

Görüntüleme

S Tipi Ataşman Değiştirici, pim tutucu stilinde özel bir ataşman değiştiricidir. Farklı platformlara sahip bir makinelerden oluşan bir filodaki makineler arasında ataşman değiş tokuşu yapılmasını sağlar. Tutarlı sıkı ataşman bağlantısı, düşük ofset ve güvenilirlik temel özellikleridir.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Hidrolik Silindir Kilidi

Hidrolik Silindir Kilidi

Çek, emniyet ve basınç kontrolü valfine sahip hidrolik silindir. Kilitleme Kontrol Sistemi (LCS), hızlı ataşman değiştirici hidrolik silindirine entegre edilmiş bir elektronik konum sensörüne sahiptir. Bu sensör, hızlı ataşman değiştiricinin içine monte edilmiş bir elektronik işlemciye hassas ve güvenilir giriş sağlar. Bu mikro işlemci, bir elektrik donanımı aracılığıyla Yeni Nesil Mini Hidrolik Ekskavatör makinesi (ECM) ile dijital iletişim sağlar.
Kilitleme Göstergesi

Kilitleme Göstergesi

Görsel doğrulama kolu, operatörün, ataşman değiştiricinin ataşmanı başarıyla yerine düzgün bir şekilde kilitlediğini kabinden görsel olarak onaylamasına olanak tanır.
Kaldırma Kancası

Kaldırma Kancası

Entegre kaldırma kancası, operatörün ataşman veya ataşman değiştirici değişikliği yapmadan kaldırma işine geçiş yapmasını sağlar.
Düşük Profil/Üretim Yüksekliği

Düşük Profil/Üretim Yüksekliği

Minimum ofsetli düşük üretim yüksekliğine sahip hızlı ataşman değiştirici sayesinde güç azalması minimuma iner.
Korumalı Komponentler

Korumalı Komponentler

Tüm komponentler ataşman değiştiirici muhafazasının iç tarafında entegre edilmiştir ve kirlenmelere ve potansiyel güç etkilerine karşı korunur.
Takoz Tipi Kilitleme Mekanizması

Takoz Tipi Kilitleme Mekanizması

Takoz tipi kilitleme mekanizması hidrolik silindirlerine darbe yükünü an aza indirir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S-40 Pim Tutucu LCS 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler

Ağırlık 108 lb 49 kg
Kaldırma Kancası Kapasitesi 4409.2 lb 2000 kg
Genişlik 11.1 inç 281 mm
Toplam Uzunluk 19.5 inç 496 mm
Toplam Yükseklik 10.7 inç 271 mm
Pim Çapı 1.8 inç 45 mm
Makine Sınıfı 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı
Maksimum Çalışma Basıncı 4351.1 psi 300 bar
Ataşman Değiştirici Tipi S-40 Pim Tutucu S-40 Pim Tutucu

S-40 Pim Tutucu LCS 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.