Görüntüleme
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Önemli Özellikler
| Ağırlık | 196.2 lb 89 kg |
| Genişlik | 11.5 inç 292 mm |
| Uzunluk | 23.3 inç 591 mm |
| Toplam Yükseklik | 14.6 inç 370 mm |
| Pim Çapı | 2 inç 50 mm |
| Makine Sınıfı | 8 Tonluk Mini Ekskavatörler 8 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Gerekli Değil Gerekli Değil |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm