Görüntüleme
Mini Ekskavatörler için olan Cat® Pimli Çekici Ataşman Değiştiriciler ile makinenin çok yönlülüğünü artırın, maliyetleri azaltın ve genel üretimi iyileştirin.
Önemli Özellikler
Mini Ekskavatörler için olan Cat® Pimli Çekici Ataşman Değiştiriciler ile makinenin çok yönlülüğünü artırın, maliyetleri azaltın ve genel üretimi iyileştirin.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Ağırlık | 206.8 lb 93.8 kg |
| Genişlik | 15.4 inç 390 mm |
| Toplam Uzunluk | 24.7 inç 628 mm |
| Toplam Yükseklik | 13.1 inç 332 mm |
| Pim Çapı | 50 mm/50 mm (2 inç/2 inç) 50 mm/50 mm (2 inç/2 inç) |
| Makine Sınıfı | 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm