Görüntüleme
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Önemli Özellikler
| Ağırlık | 123.5 lb 56 kg |
| Genişlik | 11.7 inç 298 mm |
| Uzunluk | 20.8 inç 528 mm |
| Toplam Yükseklik | 11.5 inç 292 mm |
| Pim Çapı | 1.8 inç 45 mm |
| Makine Sınıfı | 5 Tonluk Mini Ekskavatörler 5 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Gerekli Değil Gerekli Değil |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm